Hellingspositiesensor, DST X720, 85 °
098G3003
Voedingsspanning [V] DC: 10 - 36, Elektrische aansluiting: M12 x 1, Astype: Dubbel, Specificatie sleutel: MOR085085HC10 0033X00
098G3003
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Astype | Dubbel |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Beschermingsklasse-IP behuizing | IP67 |
| CE-keurmerk | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| El. aansl. maat | 8 pin |
| Elektrische aansluiting | M12 x 1 |
| EU RoHS-conformiteit | Yes with exemptions |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | 6(c) |
| Goedkeuring | CE |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 12 pc |
| Material Description | Sensor DST X720-MOR085085HC10 0033X00 |
| Meetbereik 1 [°] | 85 ° |
| Meetbereik 2 [°] | 85 ° |
| Product line | Sensing Solutions |
| Productgroep | Sensoren |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Productnaam | Hellingspositiesensor |
| Productnaam SCIP-dossier | GIG |
| Producttype | DST X720 |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossiernr. | 26cd0945-18dc-4106-9b67-baa796b3dc88 |
| Specificatie sleutel | MOR085085HC10 0033X00 |
| Standaard elektrische aansluitingen | IEC 61076-2-101 |
| Toebehoren | NEE |
| Type circuit | Redundant |
| Uitgangssignaal | CAN-open |
| UL-certificering | No |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Voedingsspanning [V] DC [max.] | 36.00 V |
| Voedingsspanning [V] DC [min] | 10.00 V |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.316 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.26 Kilogram |
| Volume | 0.945 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428647106 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |