Danfoss logo
EvoFlat 4.0

EvoFlat 4.0M, onder, 60 kW, Type 4

183B2511

EvoFlat 4.0 M4, Light weight self-acting station for floor heating, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX stainless steel type 4

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitrichtingonder
Aansluitrichting primaironder
Air ventJa
Application typeDirect Heating with mixing loop & Instantaneous DHW
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEAYes
CE-keurmerkYes
Circulation pumpJa
DekselmateriaalEPP
DekseloptieWhite-lacquered steel sheet
DG Indicator ProfileContains Liquids
DH aansluitmaat3/4"
DH aansluittypeG int. Schroefdraad
DH leidingmaatØ18
Diepte met deksel [mm]150 mm
Druk nominaal primair [bar]10 bar
Druk nominaal secundair [bar]10 bar
DrukverschilregelaarGeïntegreerd
Elektrische aansluiting230V 50 Hz
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
GoedkeuringCE
HE regeltypeThermostatisch + drukverschil
HEX tapwater soldeermateriaalBrazed stainless steel
Hogetemperatuuraansluiting (HTC)Optioneel
Material DescriptionEvoFlat 4.0 M4 FR StS
Kenmerkend
Waarde
Mengcircuit– regelingThermostaat
MetingPrepared for water and energy meter
OmschrijvingEvoFlat 4.0 M4, Light weight self-acting station for floor heating, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX stainless steel type 4
PipingPPS composite
Product line67
ProductgroepIndividuele warmtestations
ProducttypeEvoFlat 4.0M
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
Safety valveJa
Stationsgrootte typeType 4
StrainerPrimary
Tapwater circulatieOptioneel
Tapwater regelaar naamTPC-M
Tapwater regeltypeFlow/thermostatisch
Tapwater statische druk [bar] [Min]1.5 bar
Tapwatercapaciteit [kW] [Max]60 kW
TerugslagklepYes
Type verwarmingssysteemFloor heating
UL-certificeringNo
Verwarmingscapaciteit [kW] [Max]18 kW
Verwarmingsregelaar naamFTC
Voedingstemperatuur constructie [°C]95 °C
Voldoet aan China RoHSOut of scope
Warmtegeleiding [W/mK]0.039 W/m-K
Water hammer arresterOptional
Zomer bypassJa

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht15.9 Kilogram
Netto gewicht14.7 Kilogram
Volume78.736 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702424609320
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm