Danfoss logo
EvoFlat 4.0M

EvoFlat 4.0M, onder, 60 kW, Type 4

183B2503

EvoFlat 4,0 M4, composiet, vloerverwarming, DHW HEX roestvrij staal type 4

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitrichtingonder
Aansluitrichting primaironder
Air ventJa
Application typeDirect Heating with mixing loop & Instantaneous DHW
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEAYes
CE-keurmerkYes
Circulation pumpJa
DekselmateriaalEPP
DekseloptieWhite-lacquered steel sheet
DG Indicator ProfileContains Liquids
DH aansluitmaat3/4"
DH aansluittypeG int. Schroefdraad
DH leidingmaatØ18
Diepte met deksel [mm]150 mm
Druk nominaal primair [bar]10 bar
Druk nominaal secundair [bar]10 bar
DrukverschilregelaarGeïntegreerd
Elektrische aansluiting230V 50 Hz
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
GoedkeuringCE
HE regeltypeThermostatisch + drukverschil
HEX tapwater soldeermateriaalBrazed stainless steel
Hogetemperatuuraansluiting (HTC)Optioneel
Material DescriptionEvoFlat 4.0 M4 StS
Kenmerkend
Waarde
Mengcircuit– regelingThermostaat
MetingPrepared for water and energy meter
OmschrijvingEvoFlat 4,0 M4, composiet, vloerverwarming, DHW HEX roestvrij staal type 4
PipingPPS composite
Product line67
ProductgroepIndividuele warmtestations
ProducttypeEvoFlat 4.0M
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
Safety valveJa
Stationsgrootte typeType 4
StrainerPrimary
Tapwater circulatieOptioneel
Tapwater regelaar naamTPC-M
Tapwater regeltypeFlow/thermostatisch
Tapwater statische druk [bar] [Min]1.5 bar
Tapwatercapaciteit [kW] [Max]60 kW
TerugslagklepYes
Type verwarmingssysteemFloor heating
UL-certificeringNo
Verwarmingscapaciteit [kW] [Max]18 kW
Verwarmingsregelaar naamFTC
Voedingstemperatuur constructie [°C]95 °C
Voldoet aan China RoHSOut of scope
Warmtegeleiding [W/mK]0.039 W/m-K
Water hammer arresterOptional
Zomer bypassJa

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht15.6 Kilogram
Netto gewicht14.4 Kilogram
Volume78.736 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702424599898
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm