Danfoss logo
EvoFlat 4.0 F FR, onder, 50 kW, Type 2-product-details

EvoFlat 4.0 F FR, onder, 50 kW, Type 2

183B1021

EvoFlat 4.0 F2 FR RTL, Light weight self-acting station for radiator heating, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX copper type 2, Zone valve, Return temperature limiter

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitrichtingonder
Aansluitrichting primaironder
Air ventJa
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
CE-keurmerkNo
DekselmateriaalEPP
DekseloptieWhite-lacquered steel sheet
DG Indicator ProfileContains Gas
DH aansluitmaat3/4"
DH aansluittypeG int. Schroefdraad
DH leidingmaatØ18
Diepte met deksel [mm]150 mm
Druk nominaal primair [bar]10 bar
Druk nominaal secundair [bar]10 bar
DrukverschilregelaarGeïntegreerd
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
HE regeltypeDrukverschil
HEX tapwater soldeermateriaalBrazed copper
Material DescriptionEvoFlat 4.0 F2 FR RTL
MetingPrepared for water and energy meter
Kenmerkend
Waarde
OmschrijvingEvoFlat 4.0 F2 FR RTL, Light weight self-acting station for radiator heating, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX copper type 2, Zone valve, Return temperature limiter
PipingPPS composite
Product line67
ProductgroepIndividuele warmtestations
ProducttypeEvoFlat 4.0 F FR
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
Stationsgrootte typeType 2
StrainerPrimary
Tapwater circulatieOptioneel
Tapwater regeltypeFlow/thermostatisch
Tapwater statische druk [bar] [Min]1.5 bar
Tapwatercapaciteit [kW] [Max]50 kW
Type verwarmingssysteemRadiator heating
UL-certificeringNo
Verwarmingscapaciteit [kW] [Max]18 kW
Verwarmingsregelaar naamZone-afsluiter
Voedingstemperatuur constructie [°C]95 °C
Voldoet aan China RoHSOut of scope
Warmtegeleiding [W/mK]0.039 W/m-K
Water hammer arresterOptional
Weight without accessories [kg]10.100
Zomer bypassJa

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht11.5 Kilogram
Netto gewicht10.3 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume78.736 Liter
EAN/UPC5715162718131