EvoFlat 4.0 F FR, onder, 50 kW, Type 2
183B1009
EvoFlat 4.0 F2, Light weight self-acting station for radiator heating, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX copper type 2, Zone valve
183B1009
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitrichting | onder |
| Aansluitrichting primair | onder |
| Air vent | Ja |
| Application type | Direct Heating & Instantaneous DHW |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | No |
| CE-keurmerk | No |
| Dekselmateriaal | EPP |
| Dekseloptie | White-lacquered steel sheet |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DH aansluitmaat | 3/4" |
| DH aansluittype | G int. Schroefdraad |
| DH leidingmaat | Ø18 |
| Diepte met deksel [mm] | 150 mm |
| Druk nominaal primair [bar] | 10 bar |
| Druk nominaal secundair [bar] | 10 bar |
| Drukverschilregelaar | Geïntegreerd |
| EU RoHS-conformiteit | Yes with exemptions |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | 6(c) |
| HE regeltype | Drukverschil |
| HEX tapwater soldeermateriaal | Brazed copper |
| Material Description | EvoFlat 4.0 F2 FR |
| Meting | Prepared for water and energy meter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Omschrijving | EvoFlat 4.0 F2, Light weight self-acting station for radiator heating, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX copper type 2, Zone valve |
| Piping | PPS composite |
| Product line | 67 |
| Productgroep | Individuele warmtestations |
| Producttype | EvoFlat 4.0 F FR |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Stationsgrootte type | Type 2 |
| Strainer | Primary |
| Tapwater circulatie | Optioneel |
| Tapwater regeltype | Flow/thermostatisch |
| Tapwater statische druk [bar] [Min] | 1.5 bar |
| Tapwatercapaciteit [kW] [Max] | 50 kW |
| Type verwarmingssysteem | Radiator heating |
| UL-certificering | No |
| Verwarmingscapaciteit [kW] [Max] | 18 kW |
| Verwarmingsregelaar naam | Zone-afsluiter |
| Voedingstemperatuur constructie [°C] | 95 °C |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
| Warmtegeleiding [W/mK] | 0.039 W/m-K |
| Water hammer arrester | Optional |
| Weight without accessories [kg] | 10.100 |
| Zomer bypass | Ja |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 11.6 Kilogram |
| Netto gewicht | 10.4 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 78.736 Liter |
| EAN/UPC | 5702424609207 |