Danfoss logo
AI106586503085en_CallOut_Draw__1.svg

180F4265

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Batterijen inbegrepenNo
Debiet [gpm] [max.]141.000 gal/min
Debiet [l/min] [max.]533.00 l/min
Debiet [m³/h] [Max]32.00 m³/h
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
Geluidsdrukniveau [dB(A)]85 dBA
Ingangsdruk [barg] [max.]83.0 barg
Ingangsdruk [barg] [min.]30.0 barg
Ingangsdruk [psig] [max.]1200.0 psig
Ingangsdruk [psig] [min.]435.0 psig
Material DescriptionSwash pl. set APM 32-40 x1A / APM 32 x2A
Mediatemperatuur [°C] [Max]50 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min]2 °C
Medium temperatuur [°F] [Max]122 °F
Medium temperatuur [°F] [Min]36 °F
Nominaal vermogen [kW]75.0 kW
Nominaal vermogen [pk]100.0 HP
Omgevingstemperatuur [°C] [Max]50 °C
Kenmerkend
Waarde
Omgevingstemperatuur [°C] [Min]0 °C
Omgevingstemperatuur [°F] [Max]122 °F
Omgevingstemperatuur [°F] [Min]32 °F
Product line14
ProductgroepSpare part
ProducttypeSpare parts for APM S 22-40
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Slagvolume [cm³/rev]444.00 cm³/rev
Slagvolume [inch³/rev]27.09 in³/rev
Toelaatbaar werkkoppel [lb-ft] [max.]340 lbf∙ft
Toelaatbaar werkkoppel [Nm] [max.]460 N-m
Toerental [tpm] [Max]1200 rpm
Toerental [tpm] [Min]700 rpm
Type aanduidingAPM 32
Uitgangsdruk [barg] [max.]6 barg
Uitgangsdruk [barg] [min.]3 barg
Uitgangsdruk [psig] [max.]87 psig
Uitgangsdruk [psig] [min.]44 psig
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht7.345 Kilogram
Netto gewicht6.915 Kilogram
Volume21.919 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5715255236269
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens