148B6375
148B6375
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitmateriaal | Staal |
| Aansluitstandaard | ASME B 36.10M SCHEDULE 40 |
| Afmeting uitgang aansluiting [mm] | 100.0 mm |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | No |
| Bodymateriaal | Staal |
| Categorie | II |
| CE-keurmerk | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Gebruikt in product | SVA-65BT 100 |
| Goedkeuring | CECRNEACUA |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 1 pc |
| Ingangaansluitingsafmeting [inch] | 4 in |
| Ingangaansluitingsafmeting [mm] | 100.00 mm |
| Koelmiddel(en) | R113R114R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR444BR447AR448AR449AR449BR450AR452AR454BR455AR502R503R507AR513AR600R600aR717R744RE170 |
| Material Description | SVL-65BT 100 A STR Valve Housing |
| Max. Werkdruk [bar] | 65.0 bar |
| Max. Werkdruk [psig] | 943 psig |
| Merk | SVL Flexline |
| Naam onderdelenprogramma | SVL-HT 65B |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Onderhoud geschikt | SVL Flexline-reserveonderdelen |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Productaccessoires | SVL Flexline-toebehoren |
| Productbeschrijving | Klepbehuizing |
| Productgroep | Multifunctionele kleppen |
| Productnaam | Multifunctionele klepbehuizing |
| Producttype | SVL-65BT 100 |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Richting | Recht |
| Stroomrichting | Bi-flow |
| Stroomrichtingindicator | Gebosseleerde 1-richtingspijl |
| Temperature range [°C] [max] | 200 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| Temperatuurbereik [°F] [max.] | 392 °F |
| Temperatuurbereik [°F] [min.] | -76 °F |
| Type inlaataansluiting | Stomplas |
| Type uitlaat aanlsuiting | Stomplas |
| Uitgang aansluitmaat [inch] | 4 in |
| UL-certificering | Yes |
| Verpakking | Enkelvoudige verpakking |
| Vloeistofgroep | 12 |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 15.85 Kilogram |
| Netto gewicht | 14.3 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255140214 |