Warranty & Service
145G0193
EvoFlat Water Heater A1 TPC-M
Dit product is niet meer leverbaar.
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.
145G0193
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Druk nominaal primair [bar] | 10 bar |
| EU RoHS-conformiteit | Yes with exemptions |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | 6(c) |
| Material Description | EvoFlat Water Heater A1 TPC-M |
| Mengcircuit– regeling | Thermostaat |
| Omschrijving | EvoFlat Water Heater A1 TPC-M |
| Product line | 67 |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Productgroep | Individuele warmtestations |
| Producttype | Warranty & Service |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Stationsgrootte type | Type 1 |
| Tapwater regelaar naam | TPC-M |
| Tapwater regeltype | Flow/thermostatisch |
| Voedingstemperatuur constructie [°C] | 95 °C |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 9.925 Kilogram |
| Netto gewicht | 8.725 Kilogram |
| Volume | 82.11 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428525077 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |