Akva Les II S, Type 3, Tapwater regelaar naam: PTC2+P
145B5060
Producttype: Akva Les II S, Type 3, 16 bar, 110 °C, PTC2+P
Dit product is niet meer leverbaar.
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.
145B5060
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitrichting | onder |
| Application type | Direct Heating with mixing loop & Instantaneous DHW |
| Batterijen inbegrepen | No |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DH aansluitmaat | 3/4" |
| DH aansluittype | G uitw. draad |
| DH leidingmaat | Ø18 |
| Diepte met deksel [mm] | 210 mm |
| Diepte zonder deksel [mm] | 190 mm |
| Druk nominaal primair [bar] | 16 bar |
| Druk nominaal secundair [bar] | 10 bar |
| EU RoHS-conformiteit | Yes with exemptions |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | 6(c) |
| HE regeltype | Bottom |
| HEX tapwater soldeermateriaal | Brazed copper |
| HEX verwarming soldeermateriaal | Koper |
| HEX verwarmingslegering | AISI 316 |
| Hoogte met deksel [mm] | 463 mm |
| Hoogte zonder deksel [mm] | 463 mm |
| Material Description | Akva Les II S XB06H+60 PTC2/Sik isol uK |
| Mengcircuit– regeling | Motorized control valve |
| Omschrijving | Akva Les II S XB06H+60 PTC2 |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Pakketbreedte [mm] | 480 mm |
| Pakketdiepte [mm] | 345 mm |
| Pakkethoogte [mm] | 210 mm |
| Product line | 33 |
| Productgroep | Kleine stations |
| Producttype | Akva Les II S |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Stationsgrootte type | Type 3 |
| Tapwater aansluitmaat | 3/4" |
| Tapwater aansluittype | G uitw. draad |
| Tapwater circulatie | Optioneel |
| Tapwater HEX type | XB06H+-1 60 |
| Tapwater leidingmaat | Ø18 |
| Tapwater regelaar naam | PTC2+P |
| Tapwater regeltype | Flow/thermostatisch |
| Tapwater statische druk [bar] [Min] | 2.0 bar |
| Tapwatercapaciteit [kW] [Max] | 41 kW |
| Tapwatercapaciteit [kW] [Min] | 22 kW |
| UL-certificering | No |
| Verwarmingsregelaar naam | ECL 310/VS2/AMV150 |
| Voedingstemperatuur constructie [°C] | 110 °C |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 22 Kilogram |
| Netto gewicht | 20 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162511350 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |