Danfoss logo
Akva Lux II

Akva Lux II S, volledig geïsoleerd, Type 1, Tapwater regelaar naam: PTC2

145B5036

Producttype: Akva Lux II S, volledig geïsoleerd, Type 1, 10 bar, 95 °C, ECL110, PTC2
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluitrichtingOnder + optie voor bovenaansl.
Aantal huishoudens [Min]1
Application typeDirect Heating with mixing loop & Instantaneous DHW
Batterijen inbegrepenNo
Breedte met deksel [mm]540 mm
Breedte zonder deksel [mm]535 mm
Circulatie-aansluitdiameter1/2"
CirculatieleidingdiameterØ18
DekselmateriaalWit gelakt staal
DekseloptieExtra
DG Indicator ProfileContains Gas
DH aansluitmaat3/4"
DH aansluittypeG int. Schroefdraad
DH leidingmaatØ18
Diepte met deksel [mm]300 mm
Diepte zonder deksel [mm]285 mm
Druk nominaal primair [bar]10 bar
Druk nominaal secundair [bar]10 bar
DrukverschilregelaarGeïntegreerd
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
HE aansluitmaat3/4"
HE aansluittypeG int. Schroefdraad
HE leidingmaatØ18
HE regeltypeElektronisch
HEX tapwater soldeermateriaalBrazed copper
HEX verwarming soldeermateriaalKoper
HEX verwarmingslegeringAISI 316
Hoogte met deksel [mm]618 mm
Hoogte zonder deksel [mm]618 mm
IsolatiemateriaalEPP-deksel
Kenmerkend
Waarde
Material DescriptionAkva Lux II S XB06H26 PTC2/sik. fuldisol
Mengcircuit– regelingECL110
OmschrijvingAkva Lux II S Type 1 (XB06H-1-26) ECL110, met afdekking
Pakketbreedte [mm]800 mm
Pakketdiepte [mm]600 mm
Pakkethoogte [mm]340 mm
Product line33
ProductgroepKleine stations
ProducttypeAkva Lux II S, volledig geïsoleerd
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
RemarksDir. HE with mix. Loop and DHW
Stationsgrootte typeType 1
Tapwater aansluitmaat3/4"
Tapwater aansluittypeG int. Schroefdraad
Tapwater circulatieOptioneel
Tapwater HEX typeXB06H-1 26
Tapwater leidingmaatØ18
Tapwater regelaar naamPTC2
Tapwater regeltypeFlow/thermostatisch
Tapwater statische druk [bar] [Min]2.0 bar
Tapwatercapaciteit [kW] [Max]41 kW
Tapwatercapaciteit [kW] [Min]32 kW
UL-certificeringNo
Verwarmingscapaciteit [kW] [Max]15 kW
Verwarmingscapaciteit [kW] [Min]10 kW
Verwarmingsregelaar naamECL 110/VS2/AMV150
Vloerverwarmingscircuit - pompmerkGrundfos
Vloerverwarmingscircuit - pomptypeGrundfos UPM3 15-70 Auto
Voedingstemperatuur constructie [°C]95 °C
Voldoet aan China RoHSOut of scope
Warmtewisselaartestdruk [bar]38 bar

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht32 Kilogram
Netto gewicht30 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5715162511329
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm