Akva Lux II S, volledig geïsoleerd, Type 1, Verwarmingsregelaar naam: TC200, Tapwater regelaar naam: PTC2
145B5002
Producttype: Akva Lux II S, volledig geïsoleerd, Type 1, 10 bar, 95 °C, Termostat TC200, PTC2
Dit product is niet meer leverbaar.
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.
145B5002
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitrichting | Onder + optie voor bovenaansl. |
| Aantal huishoudens [Min] | 1 |
| Application type | Direct Heating with mixing loop & Instantaneous DHW |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Breedte met deksel [mm] | 540 mm |
| Breedte zonder deksel [mm] | 535 mm |
| Circulatie-aansluitdiameter | 1/2" |
| Circulatieleidingdiameter | Ø18 |
| Dekselmateriaal | Wit gelakt staal |
| Dekseloptie | Extra |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DH aansluitmaat | 3/4" |
| DH aansluittype | G int. Schroefdraad |
| DH leidingmaat | Ø18 |
| Diepte met deksel [mm] | 300 mm |
| Diepte zonder deksel [mm] | 285 mm |
| Druk nominaal primair [bar] | 10 bar |
| Druk nominaal secundair [bar] | 10 bar |
| Drukverschilregelaar | Geïntegreerd |
| EU RoHS-conformiteit | Yes with exemptions |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | 6(c) |
| HE aansluitmaat | 3/4" |
| HE aansluittype | G int. Schroefdraad |
| HE leidingmaat | Ø18 |
| HE regeltype | Thermostatische |
| HEX tapwater soldeermateriaal | Brazed copper |
| HEX verwarming soldeermateriaal | Koper |
| HEX verwarmingslegering | AISI 316 |
| Hoogte met deksel [mm] | 618 mm |
| Hoogte zonder deksel [mm] | 618 mm |
| Isolatiemateriaal | EPP-deksel |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Material Description | Akva Lux II S XB06H26 PTC2/Sikk.v. |
| Mengcircuit– regeling | Termostat TC200 |
| Omschrijving | Akva Lux II S Type 1 (XB06H-1-26) zonder afdekking |
| Pakketbreedte [mm] | 800 mm |
| Pakketdiepte [mm] | 600 mm |
| Pakkethoogte [mm] | 340 mm |
| Product line | 33 |
| Productgroep | Kleine stations |
| Producttype | Akva Lux II S, volledig geïsoleerd |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Remarks | Dir. HE with mix. Loop and DHW |
| Stationsgrootte type | Type 1 |
| Tapwater aansluitmaat | 3/4" |
| Tapwater aansluittype | G int. Schroefdraad |
| Tapwater circulatie | Optioneel |
| Tapwater HEX type | XB06H-1 26 |
| Tapwater leidingmaat | Ø18 |
| Tapwater regelaar naam | PTC2 |
| Tapwater regeltype | Flow/thermostatisch |
| Tapwater statische druk [bar] [Min] | 2 bar |
| Tapwatercapaciteit [kW] [Max] | 41 kW |
| Tapwatercapaciteit [kW] [Min] | 32 kW |
| UL-certificering | No |
| Verwarmingscapaciteit [kW] [Max] | 15 kW |
| Verwarmingscapaciteit [kW] [Min] | 10 kW |
| Verwarmingsregelaar naam | TC200 |
| Vloerverwarmingscircuit - pompmerk | Grundfos |
| Vloerverwarmingscircuit - pomptype | Grundfos UPM3 15-70 Auto |
| Voedingstemperatuur constructie [°C] | 95 °C |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
| Warmtewisselaartestdruk [bar] | 38 bar |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 22 Kilogram |
| Netto gewicht | 20 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162511220 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |