Danfoss logo
145B1971_73 and 145B1929_31

EvoFlat MSA, onder, 60 kW, Type 3

145B1973

EvoFlat MSA 3 TPC-M (w/front) /HTC Cir

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitrichtingonder
Aansluitrichting primaironder
Aantal huishoudens [Max]2
Aantal huishoudens [Min]1
Application typeDirect Heating with mixing loop & Instantaneous DHW
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEAYes
CE-keurmerkNo
DekselmateriaalEPP
DekseloptieInbegrepen
DG Indicator ProfileContains Liquids
DH aansluitmaat3/4"
DH leidingmaatØ18
Diepte met deksel [mm]153 mm
Diepte zonder deksel [mm]110 mm
Druk nominaal primair [bar]10 bar
Druk nominaal secundair [bar]10 bar
DrukverschilregelaarGeïntegreerd
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
GoedkeuringCE
HE aansluitmaat3/4"
HE aansluittypeG int. Schroefdraad
HE leidingmaatØ18
HE regeltypeThermostatisch + drukverschil
HEX tapwater soldeermateriaalBrazed copper
HEX verwarming soldeermateriaalKoper
IsolatiemateriaalEPP-deksel
Material DescriptionEvoFlat MSA 3 TPC-M (w/front) /HTC Cir
Mengcircuit– regelingThermostaat
OmschrijvingEvoFlat MSA 3 TPC-M (w/front) /HTC Cir
Kenmerkend
Waarde
Pakketbreedte [mm]600 mm
Pakketdiepte [mm]160 mm
Pakkethoogte [mm]800 mm
Product line67
ProductgroepIndividuele warmtestations
ProducttypeEvoFlat MSA
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
Stationsgrootte typeType 3
Tapwater aansluitmaat3/4"
Tapwater aansluittypeG int. Schroefdraad
Tapwater circulatieInbegrepen
Tapwater regelaar naamTPC-M
Tapwater regeltypeFlow/thermostatisch
Tapwater statische druk [bar] [Min]2.0 bar
Tapwatercapaciteit [kW] [Max]60 kW
Tapwatercapaciteit [kW] [Min]40 kW
Type verwarmingssysteemFloor heating
UL-certificeringNo
Verwarming HEX typeXB06H-1 60
Verwarmingscapaciteit [kW]10 kW
Verwarmingscapaciteit [kW] [Max]15 kW
Verwarmingscapaciteit [kW] [Min]10 kW
Verwarmingspomp merkWilo
Verwarmingspomp typeYonos Para 15/6
Verwarmingsregelaar naamTPC-M
Vloerverwarmingscircuit - pompmerkWilo
Vloerverwarmingscircuit - pomptypeWilo Yonos Para 15/6
Voedingstemperatuur constructie [°C]95 °C
Voldoet aan China RoHSOut of scope
Warmtewisselaartestdruk [bar]38 bar

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht19.5 Kilogram
Netto gewicht18.3 Kilogram
Volume78.736 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702424653675
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm