Danfoss logo
Cover for flat station type Evoflat FSS

EvoFlat MSA, onder, 53 kW, Type 2

145B1958

EvoFlat MSA 2StS TPC-M (w/front) HTC Cir

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitrichtingonder
Aansluitrichting primaironder
Aantal huishoudens [Max]2
Aantal huishoudens [Min]1
Application typeDirect Heating with mixing loop & Instantaneous DHW
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEAYes
CE-keurmerkYes
DekselmateriaalEPP
DekseloptieInbegrepen
DG Indicator ProfileContains Liquids
DH aansluitmaat3/4"
DH leidingmaatØ18
Diepte met deksel [mm]153 mm
Diepte zonder deksel [mm]110 mm
Druk nominaal primair [bar]10 bar
Druk nominaal secundair [bar]10 bar
DrukverschilregelaarGeïntegreerd
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
GoedkeuringCE
HE aansluitmaat3/4"
HE aansluittypeG int. Schroefdraad
HE leidingmaatØ18
HE regeltypeThermostatisch + drukverschil
HEX tapwater soldeermateriaalBrazed stainless steel
HEX verwarming soldeermateriaalRoestvast staal
IsolatiemateriaalEPP-deksel
Material DescriptionEvoFlat MSA 2StS TPC-M (w/front) HTC Cir
Mengcircuit– regelingThermostaat
Kenmerkend
Waarde
OmschrijvingEvoFlat MSA 2StS TPC-M (w/front) HTC Cir
Pakketbreedte [mm]600 mm
Pakketdiepte [mm]160 mm
Pakkethoogte [mm]800 mm
Product line67
ProductgroepIndividuele warmtestations
ProducttypeEvoFlat MSA
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
Stationsgrootte typeType 2
Tapwater aansluitmaat3/4"
Tapwater aansluittypeG int. Schroefdraad
Tapwater circulatieInbegrepen
Tapwater regelaar naamTPC-M
Tapwater regeltypeFlow/thermostatisch
Tapwater statische druk [bar] [Min]2.0 bar
Tapwatercapaciteit [kW] [Max]53 kW
Tapwatercapaciteit [kW] [Min]45 kW
Type verwarmingssysteemRadiator heating
UL-certificeringNo
Verwarmingscapaciteit [kW]10 kW
Verwarmingscapaciteit [kW] [Max]15 kW
Verwarmingscapaciteit [kW] [Min]10 kW
Verwarmingspomp merkWilo
Verwarmingspomp typeYonos Para 15/6
Verwarmingsregelaar naamTPC-M
Vloerverwarmingscircuit - pompmerkWilo
Vloerverwarmingscircuit - pomptypeWilo Yonos Para 15/6
Voedingstemperatuur constructie [°C]95 °C
Voldoet aan China RoHSOut of scope
Warmtewisselaartestdruk [bar]38 bar

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht18.4 Kilogram
Netto gewicht17.2 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume78.736 Liter
EAN/UPC5702424653606