Danfoss logo
MSS

EvoFlat MSS, onder, 45 kW, Type 1

145B1954

EvoFlat MSS StS 1, w/bypass, w/1 CW meter, w/EPP front, w/HTC,w/circulation, w/safety valve

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitrichtingonder
Aansluitrichting primaironder
Aantal huishoudens [Max]2
Aantal huishoudens [Min]1
Aanvullende informatieTapwatercirculatieEPP front isolatie-afdekkingVeiligheidsafsluiter (10 bar)
Application typeDirect Heating with mixing loop & Instantaneous DHW
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEAYes
Breedte met deksel [mm]600 mm
Breedte zonder deksel [mm]550 mm
CE-keurmerkYes
DekselmateriaalWit gelakt in wand
DekseloptieExtra
DG Indicator ProfileContains Liquids
DH aansluitmaat3/4"
DH aansluittypeuitwendige schroefdraad
DH leidingmaatØ18
Diepte met deksel [mm]155 mm
Diepte zonder deksel [mm]150 mm
Druk nominaal primair [bar]10 bar
Druk nominaal secundair [bar]10 bar
DrukverschilregelaarGeïntegreerd
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
GoedkeuringCE
HE aansluitmaat3/4"
HE aansluittypeG int. Schroefdraad
HE leidingmaatØ18
HE regeltypeThermostatisch + drukverschil
HEX tapwater soldeermateriaalBrazed stainless steel
HEX verwarming soldeermateriaalRoestvast staal
Hoogte met deksel [mm]600 mm
Hoogte zonder deksel [mm]590 mm
Kenmerkend
Waarde
IsolatiemateriaalEPP
Material DescriptionEvoFlat MSS 1StS TPC-M (w/front) HTC Cir
Mengcircuit– regelingThermostaat
OmschrijvingEvoFlat MSS StS 1, w/bypass, w/1 CW meter, w/EPP front, w/HTC,w/circulation, w/safety valve
Pakketbreedte [mm]800 mm
Pakketdiepte [mm]600 mm
Pakkethoogte [mm]160 mm
Product line67
ProductgroepIndividuele warmtestations
ProducttypeEvoFlat MSS
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
Stationsgrootte typeType 1
Tapwater aansluitmaat3/4"
Tapwater aansluittypeG int. Schroefdraad
Tapwater circulatieInbegrepen
Tapwater HEX typeXB06H-1 StS 26
Tapwater leidingmaatØ18
Tapwater regelaar naamTPC-M
Tapwater regeltypeFlow/thermostatisch
Tapwater statische druk [bar] [Min]2.0 bar
Tapwatercapaciteit [kW] [Max]45 kW
Tapwatercapaciteit [kW] [Min]37 kW
Type verwarmingssysteemFloor heating
UL-certificeringNo
Verwarmingscapaciteit [kW] [Max]15 kW
Verwarmingscapaciteit [kW] [Min]10 kW
Verwarmingsregelaar naamFTC
Vloerverwarmingscircuit - pompmerkWilo
Vloerverwarmingscircuit - pomptypeWilo Yonos Para 15/6
Voedingstemperatuur constructie [°C]95 °C
Voldoet aan China RoHSOut of scope
Warmtewisselaartestdruk [bar]38 bar

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht17.5 Kilogram
Netto gewicht16.3 Kilogram
Volume78.736 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702424653569
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm