Danfoss logo
dfb_145b1930_29_31

EvoFlat MSS A, onder, 55 kW, Type 2

145B1930

Danfoss EvoFlat MSS A2, 45kW, 18,5l/min voor Vloerverwarming, met tapwatercirculatie
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitrichtingonder
Aantal huishoudens [Min]1
Aanvullende informatieTapwatercirculatieVeiligheidsfunctieMotor zoneafsluiter
Application typeDirect Heating with mixing loop & Instantaneous DHW
Batterijen inbegrepenNo
DekselmateriaalWit gelakt in wand
DekseloptieExtra
DG Indicator ProfileContains Liquids
DH aansluitmaat3/4"
DH aansluittypeG int. Schroefdraad
DH leidingmaatØ18
Diepte met deksel [mm]153 mm
Diepte zonder deksel [mm]150 mm
Druk nominaal primair [bar]10 bar
Druk nominaal secundair [bar]10 bar
DrukverschilregelaarGeïntegreerd
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
HE aansluitmaat3/4"
HE aansluittypeG int. Schroefdraad
HE leidingmaatØ18
HE regeltypeThermostatisch + drukverschil
HEX tapwater soldeermateriaalBrazed copper
HEX verwarming soldeermateriaalKoper
IsolatiemateriaalZonder
Material DescriptionEvoFlat MSS A2 TWA w/HTC Circ.
Mengcircuit– regelingThermostaat
OmschrijvingDanfoss EvoFlat MSS A2, 45kW, 18,5l/min voor Vloerverwarming, met tapwatercirculatie
Pakketbreedte [mm]800 mm
Kenmerkend
Waarde
Pakketdiepte [mm]600 mm
Pakkethoogte [mm]160 mm
Product line67
ProductgroepIndividuele warmtestations
ProducttypeEvoFlat MSS A
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
Stationsgrootte typeType 2
Tapwater aansluitmaat3/4"
Tapwater aansluittypeG int. Schroefdraad
Tapwater circulatieZonder
Tapwater circulatiepomp merkWilo
Tapwater circulatiepomp typeYONOS PARA Z15/7 RK
Tapwater HEX typeXB06H-1 40
Tapwater leidingmaatØ18
Tapwater regelaar naamTPC-M
Tapwater regeltypeFlow/thermostatisch
Tapwater statische druk [bar] [Min]2.0 bar
Tapwatercapaciteit [kW] [Max]55 kW
Tapwatercapaciteit [kW] [Min]37 kW
Verwarmingscapaciteit [kW] [Max]15 kW
Verwarmingscapaciteit [kW] [Min]10 kW
Verwarmingspomp merkWilo
Verwarmingspomp typeYONOS PARA RS 15/6
Verwarmingsregelaar naamFTC
Vloerverwarmingscircuit - pompmerkWilo
Vloerverwarmingscircuit - pomptypeWilo Yonos Para 15/6
Voedingstemperatuur constructie [°C]95 °C
Voldoet aan China RoHSOut of scope
Warmtewisselaartestdruk [bar]38 bar

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht17.6 Kilogram
Netto gewicht16.4 Kilogram
Volume77.346 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428524759
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm