EvoFlat MSA, onder, 45 kW, Type 1
145B1771
EvoFlat MSA 1 TPC-M (w/front) w/HTC
145B1771
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitrichting | onder |
| Aansluitrichting primair | onder |
| Aantal huishoudens [Max] | 2 |
| Aantal huishoudens [Min] | 1 |
| Aanvullende informatie | VeiligheidsfunctieMotor zoneafsluiter |
| Application type | Direct Heating with mixing loop & Instantaneous DHW |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | Yes |
| Breedte met deksel [mm] | 545 mm |
| Breedte zonder deksel [mm] | 545 mm |
| CE-keurmerk | Yes |
| Dekselmateriaal | EPP |
| Dekseloptie | Inbegrepen |
| DG Indicator Profile | Contains Liquids |
| DH aansluitmaat | 3/4" |
| DH aansluittype | G int. Schroefdraad |
| DH leidingmaat | Ø18 |
| Diepte met deksel [mm] | 153 mm |
| Diepte zonder deksel [mm] | 110 mm |
| Druk nominaal primair [bar] | 10 bar |
| Druk nominaal secundair [bar] | 10 bar |
| Drukverschilregelaar | Geïntegreerd |
| EU RoHS-conformiteit | Yes with exemptions |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | 6(c) |
| Goedkeuring | CE |
| HE aansluitmaat | 3/4" |
| HE aansluittype | G int. Schroefdraad |
| HE leidingmaat | Ø18 |
| HE regeltype | Thermostatisch + drukverschil |
| HEX tapwater soldeermateriaal | Brazed copper |
| HEX verwarming soldeermateriaal | Koper |
| HEX verwarmingslegering | AISI 316 |
| Hoogte met deksel [mm] | 590 mm |
| Hoogte zonder deksel [mm] | 590 mm |
| Isolatiemateriaal | EPP-deksel |
| Material Description | EvoFlat MSA 1 TPC-M (w/front) w/HTC |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Mengcircuit– regeling | Thermostaat |
| Omschrijving | EvoFlat MSA 1 TPC-M (w/front) w/HTC |
| Pakketbreedte [mm] | 800 mm |
| Pakketdiepte [mm] | 600 mm |
| Pakkethoogte [mm] | 160 mm |
| Product line | 67 |
| Productgroep | Individuele warmtestations |
| Producttype | EvoFlat MSA |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Remarks | Insulated Flatstations |
| Stationsgrootte type | Type 1 |
| Tapwater aansluitmaat | 3/4" |
| Tapwater aansluittype | G int. Schroefdraad |
| Tapwater circulatie | Zonder |
| Tapwater HEX type | XB06H-1 26 |
| Tapwater leidingmaat | Ø18 |
| Tapwater regelaar naam | TPC-M |
| Tapwater regeltype | Flow/thermostatisch |
| Tapwater statische druk [bar] [Min] | 2.0 bar |
| Tapwatercapaciteit [kW] [Max] | 45 kW |
| Tapwatercapaciteit [kW] [Min] | 37 kW |
| Type verwarmingssysteem | Floor heating |
| UL-certificering | No |
| Verwarmingscapaciteit [kW] | 10 kW |
| Verwarmingscapaciteit [kW] [Max] | 15 kW |
| Verwarmingscapaciteit [kW] [Min] | 10 kW |
| Verwarmingspomp merk | Wilo |
| Verwarmingspomp type | Yonos Para 15/6 |
| Verwarmingsregelaar naam | TPC-M |
| Vloerverwarmingscircuit - pompmerk | Wilo |
| Vloerverwarmingscircuit - pomptype | Wilo Yonos Para 15/6 |
| Voedingsspanning [V] AC | 230 V |
| Voedingstemperatuur constructie [°C] | 95 °C |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
| Warmtewisselaartestdruk [bar] | 38 bar |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 14.015 Kilogram |
| Netto gewicht | 12.815 Kilogram |
| Volume | 78.736 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424653477 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |