Danfoss logo
FSF

EvoFlat MSS, onder, Type 3

145B1116

EvoFlat MSS 3 with TWA 24V, ESMC

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitrichtingonder
Aansluitrichting primaironder
Application typeDirect Heating with mixing loop & Instantaneous DHW
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEAYes
CE-keurmerkYes
DG Indicator ProfileContains Liquids
Druk nominaal primair [bar]10 bar
Druk nominaal secundair [bar]10 bar
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
GoedkeuringCE
Material DescriptionEvoFlat MSS 3 with TWA 24V, ESMC
Kenmerkend
Waarde
Mengcircuit– regelingThermostaat
OmschrijvingEvoFlat MSS 3 with TWA 24V, ESMC
Product line67
ProductgroepIndividuele warmtestations
ProducttypeEvoFlat MSS
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
Stationsgrootte typeType 3
Tapwater regelaar naamTPC-M
Tapwater regeltypeFlow/thermostatisch
UL-certificeringNo
Voedingstemperatuur constructie [°C]95 °C
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht15 Kilogram
Netto gewicht14 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume78.736 Liter
EAN/UPC5702424653248