Danfoss logo
MSS

EvoFlat MSS, onder, 60 kW, Type 3

145B1059

EvoFlat MSS FR3 TPC-M TWA wCover, BP

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitrichtingonder
Aansluitrichting primaironder
Application typeDirect Heating with mixing loop & Instantaneous DHW
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEAYes
CE-keurmerkYes
DG Indicator ProfileContains Liquids
Druk nominaal primair [bar]10 bar
Druk nominaal secundair [bar]10 bar
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
GoedkeuringCE
HE regeltypeDrukverschil
Material DescriptionEvoFlat MSS FR3 TPC-M TWA wCover, BP
Mengcircuit– regelingThermostaat
OmschrijvingEvoFlat MSS FR3 TPC-M TWA wCover, BP
Product line67
Kenmerkend
Waarde
ProductgroepIndividuele warmtestations
ProducttypeEvoFlat MSS
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
Stationsgrootte typeType 3
Tapwater regelaar naamTPC-M
Tapwater regeltypeFlow/thermostatisch
Tapwatercapaciteit [kW] [Max]60 kW
Tapwatercapaciteit [kW] [Min]40 kW
Type verwarmingssysteemFloor heating
UL-certificeringNo
Verwarmingscapaciteit [kW]10 kW
Verwarmingscapaciteit [kW] [Max]15 kW
Verwarmingscapaciteit [kW] [Min]10 kW
Verwarmingsregelaar naamTPC-M
Voedingstemperatuur constructie [°C]95 °C
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht17 Kilogram
Netto gewicht15 Kilogram
Volume78.736 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702424653224
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm