Garantie en service
145B1000
EvoFlat MSS1, zonder EPP front isolatie-afdekking
Dit product is niet meer leverbaar.
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.
145B1000
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitrichting | onder |
| Aantal huishoudens [Max] | 2 |
| Aantal huishoudens [Min] | 1 |
| Aanvullende informatie | EPP front isolatie-afdekking |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Breedte met deksel [mm] | 545 mm |
| Breedte zonder deksel [mm] | 545 mm |
| Dekselmateriaal | Wit gelakt in wand |
| Dekseloptie | Extra |
| DG Indicator Profile | Contains Liquids |
| DH aansluitmaat | 3/4" |
| DH aansluittype | G int. Schroefdraad |
| DH leidingmaat | Ø18 |
| Diepte met deksel [mm] | 153 mm |
| Diepte zonder deksel [mm] | 150 mm |
| Druk nominaal primair [bar] | 10 bar |
| Druk nominaal secundair [bar] | 10 bar |
| Drukverschilregelaar | Geïntegreerd |
| HE aansluitmaat | 3/4" |
| HE aansluittype | G int. Schroefdraad |
| HE leidingmaat | Ø18 |
| HE regeltype | Thermostatisch + drukverschil |
| HEX tapwater soldeermateriaal | Brazed copper |
| HEX verwarming soldeermateriaal | Koper |
| HEX verwarmingslegering | AISI 316 |
| Hoogte met deksel [mm] | 590 mm |
| Hoogte zonder deksel [mm] | 590 mm |
| Isolatiemateriaal | EPP-deksel |
| Material Description | EvoFlat MSS 1 TPC-M ZD |
| Mengcircuit– regeling | Thermostaat |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Omschrijving | EvoFlat MSS1, zonder EPP front isolatie-afdekking |
| Pakketbreedte [mm] | 600 mm |
| Pakketdiepte [mm] | 160 mm |
| Pakkethoogte [mm] | 600 mm |
| Product line | 67 |
| Productgroep | Individuele warmtestations |
| Producttype | Garantie en service |
| Remarks | Insulated Flatstations |
| Stationsgrootte type | Type 1 |
| Tapwater aansluitmaat | 3/4" |
| Tapwater aansluittype | G int. Schroefdraad |
| Tapwater circulatie | Zonder |
| Tapwater HEX type | XB06H-1 26 |
| Tapwater leidingmaat | Ø18 |
| Tapwater regelaar naam | TPC-M |
| Tapwater regeltype | Flow/thermostatisch |
| Tapwater statische druk [bar] [Min] | 2.0 bar |
| Tapwatercapaciteit [kW] [Max] | 55 kW |
| Tapwatercapaciteit [kW] [Min] | 37 kW |
| Verwarmingscapaciteit [kW] [Max] | 15 kW |
| Verwarmingscapaciteit [kW] [Min] | 10 kW |
| Verwarmingspomp merk | Wilo |
| Verwarmingspomp type | Yonos Para 15/6 |
| Verwarmingsregelaar naam | FTC |
| Vloerverwarmingscircuit - pompmerk | Wilo |
| Vloerverwarmingscircuit - pomptype | Wilo Yonos Para 15/6 |
| Voedingsspanning [V] AC | 230 V |
| Voedingstemperatuur constructie [°C] | 95 °C |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
| Warmtewisselaartestdruk [bar] | 38 bar |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 15 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Netto gewicht | 14 Kilogram |