Danfoss logo
145B0032_0041_0932_0941_0302_1302

EvoFlat FSS A, onder, Type 2

145B0302

EvoFlat FSSR A2 TPC-M o/front

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitrichtingonder
Aansluitrichting primaironder
Aantal huishoudens [Max]2
Aantal huishoudens [Min]1
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
Breedte met deksel [mm]545 mm
Breedte zonder deksel [mm]545 mm
CE-keurmerkNo
DekselmateriaalWit gelakt in wand
DekseloptieExtra
DG Indicator ProfileContains Gas
DH aansluitmaat3/4"
DH aansluittypeG int. Schroefdraad
DH leidingmaatØ18
Diepte met deksel [mm]153 mm
Diepte zonder deksel [mm]110 mm
Druk nominaal primair [bar]10 bar
Druk nominaal secundair [bar]10 bar
DrukverschilregelaarGeïntegreerd
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
FabrikantnaamDanfoss
HE aansluitmaat3/4"
HE aansluittypeG int. Schroefdraad
HE leidingmaatØ18
HE regeltypeDelta p regelaar
HEX tapwater soldeermateriaalBrazed copper
HEX verwarming soldeermateriaalKoper
Hoogte met deksel [mm]590 mm
Hoogte zonder deksel [mm]590 mm
Kenmerkend
Waarde
IsolatiemateriaalZonder
Material DescriptionEvoFlat FSSR A2 TPC-M o/front
Mengcircuit– regelingThermostaat
OmschrijvingEvoFlat FSSR A2 TPC-M o/front
Pakketbreedte [mm]800 mm
Pakketdiepte [mm]600 mm
Pakkethoogte [mm]160 mm
Product line67
ProductgroepIndividuele warmtestations
ProducttypeEvoFlat FSS A
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
RemarksInsulated Flatstations
Stationsgrootte typeType 2
Tapwater aansluitmaat3/4"
Tapwater aansluittypeG int. Schroefdraad
Tapwater circulatieZonder
Tapwater circulatiepomp merkWilo
Tapwater circulatiepomp typeYONOS PARA Z15/7 RK
Tapwater HEX typeXB06H-1 26
Tapwater leidingmaatØ18
Tapwater regelaar naamTPC-M
Tapwater regeltypeFlow/thermostatisch
Tapwater statische druk [bar] [Min]2.0 bar
Tapwatercapaciteit [kW]37 kW
UL-certificeringNo
Verwarmingscapaciteit [kW] [Max]15 kW
Verwarmingscapaciteit [kW] [Min]10 kW
Verwarmingsregelaar naamTPC-M
Voedingstemperatuur constructie [°C]95 °C
Voldoet aan China RoHSOut of scope
Warmtewisselaartestdruk [bar]38 bar

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht13.7 Kilogram
Netto gewicht13 Kilogram
Volume78.736 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702424285869
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm