Garantie en service
145B0009
EvoFlat FSS A3 (radiatorverwarming)
Dit product is niet meer leverbaar.
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.
145B0009
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitrichting | onder |
| Aantal huishoudens [Max] | 4 |
| Aantal huishoudens [Min] | 1 |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Breedte met deksel [mm] | 545 mm |
| Breedte zonder deksel [mm] | 545 mm |
| Dekselmateriaal | Wit gelakt in wand |
| Dekseloptie | Extra |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DH aansluitmaat | 3/4" |
| DH aansluittype | G int. Schroefdraad |
| DH leidingmaat | Ø18 |
| Diepte met deksel [mm] | 153 mm |
| Diepte zonder deksel [mm] | 110 mm |
| Druk nominaal primair [bar] | 10 bar |
| Druk nominaal secundair [bar] | 10 bar |
| Drukverschilregelaar | Geïntegreerd |
| HE aansluitmaat | 3/4" |
| HE aansluittype | G int. Schroefdraad |
| HE leidingmaat | Ø18 |
| HE regeltype | Drukverschil- en zoneregelaar |
| HEX tapwater soldeermateriaal | Brazed copper |
| HEX verwarming soldeermateriaal | Koper |
| HEX verwarmingslegering | AISI 316 |
| Hoogte met deksel [mm] | 590 mm |
| Hoogte zonder deksel [mm] | 590 mm |
| Isolatiemateriaal | Zonder |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Material Description | EvoFlat FSS A3 TPC-M 22L/min |
| Mengcircuit– regeling | Thermostaat |
| Omschrijving | EvoFlat FSS A3 (radiatorverwarming) |
| Pakketbreedte [mm] | 800 mm |
| Pakketdiepte [mm] | 600 mm |
| Pakkethoogte [mm] | 160 mm |
| Product line | 67 |
| Productgroep | Individuele warmtestations |
| Producttype | Garantie en service |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Remarks | Insulated Flatstations |
| Stationsgrootte type | Type 3 |
| Tapwater aansluitmaat | 3/4" |
| Tapwater aansluittype | G int. Schroefdraad |
| Tapwater circulatie | Zonder |
| Tapwater HEX type | XB06H+ 60 |
| Tapwater leidingmaat | Ø18 |
| Tapwater regelaar naam | TPC-M |
| Tapwater regeltype | Flow/thermostatisch |
| Tapwater statische druk [bar] [Min] | 2.0 bar |
| Tapwatercapaciteit [kW] [Max] | 55 kW |
| Tapwatercapaciteit [kW] [Min] | 37 kW |
| Verwarmingscapaciteit [kW] [Max] | 15 kW |
| Verwarmingscapaciteit [kW] [Min] | 10 kW |
| Verwarmingsregelaar naam | TPC-M |
| Voedingstemperatuur constructie [°C] | 95 °C |
| Warmtewisselaartestdruk [bar] | 38 bar |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 13.514 Kilogram |
| Netto gewicht | 12.3 Kilogram |
| Volume | 82.11 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428524445 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |