Danfoss logo
Termix_VMTDMiniopbl_INSUCOVER

Termix VMTD MIX-I-FI Mini, Type 1, Verwarmingsregelaar naam: RAVK, Tapwater regelaar naam: IHPT

144H3026

Producttype: Termix VMTD MIX-I-FI Mini, Type 1, 10 bar, 110 °C, RAVK, IHPT

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitrichtingonder
Aansluitrichting primaironder
Application typeDirect Heating with mixing loop & Instantaneous DHW
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
Breedte met deksel [mm]300 mm
Breedte zonder deksel [mm]300 mm
CE-keurmerkYes
Circulatie-aansluitdiameter3/4"
Circulatie-aansluittypeinwendige schroefdraad
CirculatieleidingdiameterDN15
DekselmateriaalZonder
DekseloptieNee
DG Indicator ProfileContains Gas
DH aansluitmaat3/4"
DH aansluittypeinwendige schroefdraad
DH leidingmaatØ18
Diepte met deksel [mm]240 mm
Diepte zonder deksel [mm]240 mm
Druk nominaal primair [bar]10 bar
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
GoedkeuringCE
HE aansluitmaat3/4"
HE aansluittypeinwendige schroefdraad
HE leidingmaatØ18
HE regeltypeThermostatisch + delta p regelaar
Heating Control valveVMT
Kenmerkend
Waarde
HEX tapwater soldeermateriaalBrazed copper
Hoogte met deksel [mm]660 mm
Hoogte zonder deksel [mm]660 mm
KVS-waarde regelafsluiter tapwater [m3/u]3.00 m³/h
Material DescriptionTermix VMTD MIX-I-FI Mini 1
Motor verwarmingRAVK
OmschrijvingTermix VMTD MIX-I-FI Mini 1
Product line33
ProductgroepKleine stations
Productnaam SCIP-dossierTermix VMTD MIX-I-FI Mini 1
ProducttypeTermix VMTD MIX-I-FI Mini
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr.330052a7-3a1d-4b2a-9bfe-3e721f798c50
Stationsgrootte typeType 1
Tapwater aansluitmaat3/4"
Tapwater aansluittypeinwendige schroefdraad
Tapwater circulatieOptioneel
Tapwater HEX typeXB06H+-1 26 G3/4"*20 H
Tapwater leidingmaatØ18
Tapwater regelaar naamIHPT
Tapwater regeltypeFlow/thermostatisch
Tapwater statische druk [bar] [Min]1.0 bar
UL-certificeringNo
Verwarmingsregelaar naamRAVK
Voedingsspanning [V]230.0 V
Voedingstemperatuur constructie [°C]110 °C
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht21 Kilogram
Netto gewicht20 Kilogram
Volume0.048 Cubic meter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5706561813244
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm