Danfoss logo
DSH105 DSH120 DSH140 DSH161 DSF115 DSF130 DSF155 DSF175 (NRVI) - 8560177

Scroll compressor, DSF175A7ALAM

120H2415

Refrigerants: R32, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 575/3/60, Packing format: Single pack

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aandraaimoment voor bevestiging [Nm]15.00 N-m
Aansluitmateriaal zuigzijde-
AansluittypeBrazed
Aantal starts per uur [max.]12
Afmetingen uitlaataansluiting [inch]7/8 in
Afmetingzuigaansluiting [inch]1-3/8 in
Amerikaanse EPA-labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Batterijen inbegrepenNo
BenodigdhedenScroll compressor
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
Breedte [mm]230.00 mm
CapaciteitsregelingFixed speed
Cilinderinhoud [cm3]151.70 cm³
Compressor voedingsspanning [V]575/3/60
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]243 mm
EconomizerNo
FamilieDSF
Fase3
Fitting standardODF
Frequentie [Hz]60
Gauge port HPNone
Gauge port LPSchrader
Glass mountingThreaded
GoedkeuringUL
Grootte persaansluitingspijp [inch]7/8 in
Hoge waarde van spanningsbereik bij 60 Hz [V]632 V
Hoge zijde TS max.150.0 °C
Hoge zijde TS min.-35.0 °C
Hoogte afvoeraansluiting [mm]509 mm
Hoogte vanaf bodemplaat [mm]527 mm
Hoogte zuigaansluiting [mm]278 mm
IDVYes
IP protection classIP54 (with cable gland)
Koelmiddel(en)R32
Koppel aarde [Nm]2.00 N-m
Koppel glas [Nm]50 N-m
Koppel vermogen [Nm]3.00 N-m
Lage waarde van nominale spanning bij 60 Hz [V]575 V
Kenmerkend
Waarde
Lage waarde van spanningsbereik bij 60 Hz [V]517 V
Lage zijde TS max.53.0 °C
Lage zijde TS min.-35.0 °C
Lekkageclassificatie575 V
Lengte [mm]230.0 mm
LRA136 A
LRA LST 60 Hz [A]10.00 kg
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSF175-7AL-SINGLE
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Max pressure (PS) - low side32.70 bar
Maximale werkstroom [MOC]23 A
Model numberDSF175A7ALAM
MotorbeveiligingInternal overload protector
Network power supply [V/Ph/Hz]500/3/50 575/3/60
Oil level switchNone
Oil typePOE
Oliereferentie185SL
Olievereffening1-3/4'' Rotolock
Olievulling [l]3.30 L
OmschrijvingDSF175-7
Product lineCommercial Compressors
ProductgroepHermetic compressors
ProductnaamScroll compressor DSF
ProducttypeDSF175
Referentienummer8560177
RLA22 A
Rotatiesnelheid bij 60 Hz [tpm]3500 rpm
SegmentgebruikAir conditioning
StroomaansluitingenScrew 4.8 mm
Totale hoogte [mm]542.0 mm
VerpakkingSingle pack
Verpakkingshoeveelheid1
Viscositeit [cP]40.0 cP
VloeistofinjectieNo
Volume hoge zijde0.7 L
Volume lage zijde13.6 L
Wikkelweerstand voor driefasige compressoren met identieke wikkelingen [ohm]1.32 Ohm
Zuigaansluiting pijpafmeting [inch]1-3/8 in

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht81 Kilogram
Netto gewicht69 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume314.305 Cubic decimeter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm