Danfoss logo
DSH105 DSH120 DSH140 DSH161 DSF115 DSF130 DSF155 DSF175 (NRVI) - 8560177

Scroll compressor, DSH161A3ALDM

120H2358

Refrigerants: R452B; R410A; R454B, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 208-230/3/60, Packing format: Industrial pack

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aandraaimoment voor bevestiging [Nm]15.00 N-m
Aansluitmateriaal zuigzijde-
AansluittypeBrazed
Aantal starts per uur [max.]12
Afmetingen uitlaataansluiting [inch]7/8 in
Afmetingzuigaansluiting [inch]1-3/8 in
Amerikaanse EPA-labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Batterijen inbegrepenNo
BenodigdhedenScroll compressor
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
Breedte [mm]230.00 mm
CapaciteitsregelingFixed speed
Cilinderinhoud [cm3]151.70 cm³
Compressor voedingsspanning [V]208-230/3/60
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]243 mm
EconomizerNo
FamilieDSH
Fase3
Fitting standardODF
Frequentie [Hz]60
Gauge port HPNone
Gauge port LPSchrader
Glass mountingThreaded
GoedkeuringUL
Grootte persaansluitingspijp [inch]7/8 in
Hoge waarde van spanningsbereik bij 60 Hz [V]253 V
Hoge zijde TS max.150.0 °C
Hoge zijde TS min.-35.0 °C
Hoogte afvoeraansluiting [mm]509 mm
Hoogte vanaf bodemplaat [mm]527 mm
Hoogte zuigaansluiting [mm]278 mm
IDVYes
IP protection classIP54 (with cable gland)
Koelmiddel(en)R410AR452BR454B
Koppel aarde [Nm]2.00 N-m
Koppel glas [Nm]50 N-m
Koppel vermogen [Nm]3.00 N-m
Lage waarde van nominale spanning bij 60 Hz [V]208 V
Kenmerkend
Waarde
Lage waarde van spanningsbereik bij 60 Hz [V]187 V
Lage zijde TS max.55.0 °C
Lage zijde TS min.-35.0 °C
Lekkageclassificatie230 V
Lengte [mm]230.0 mm
LRA315 A
LRA LST 60 Hz [A]10.00 kg
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSH161-3AL-INDUST
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Max pressure (PS) - low side33.30 bar
Maximale werkstroom [MOC]64 A
Model numberDSH161A3ALDM
MotorbeveiligingInternal overload protector
Network power supply [V/Ph/Hz]208-230/3/60
Oil level switchNone
Oil typePOE
Oliereferentie160SZ
Olievereffening1-3/4'' Rotolock
Olievulling [l]3.30 L
OmschrijvingDSH161-3
Product lineCommercial Compressors
ProductgroepHermetic compressors
ProductnaamScroll compressor DSH
ProducttypeDSH161
Referentienummer8560177
RLA49.3 A
Rotatiesnelheid bij 60 Hz [tpm]3500 rpm
SegmentgebruikAir conditioning
StroomaansluitingenScrew 4.8 mm
Totale hoogte [mm]542.0 mm
VerpakkingIndustrial pack
Verpakkingshoeveelheid8
Viscositeit [cP]32.0 cP
VloeistofinjectieNo
Volume hoge zijde0.7 L
Volume lage zijde13.6 L
Wikkelweerstand voor driefasige compressoren met identieke wikkelingen [ohm]0.224 Ohm
Zuigaansluiting pijpafmeting [inch]1-3/8 in

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht73.47 Kilogram
Netto gewicht70.97 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm