Scroll compressor, DSH295C7APC
120H2049
Refrigerants: R452B; R410A; R454B, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 575/3/60, Packing format: Industrial pack
120H2049
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Afdichting afsluiting | Scroll |
| Amerikaanse EPA-label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Benodigdheden | Scroll compressor |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | No |
| Capaciteitsregeling | Fixed speed |
| Cilinderinhoud [cm3] | 276.20 cm³ |
| Compressor voedingsspanning [V] | 575/3/60 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] | 318 mm |
| Familie | DSH |
| Fitting sleeve | ODF |
| Fitting standard | ODF |
| Gauge port HP | None |
| Gauge port LP | Schrader |
| Glass mounting | Threaded |
| Goedkeuring | CEUL |
| Hoogte afvoeraansluiting [mm] | 618 mm |
| Hoogte zuigaansluiting [mm] | 302 mm |
| IDV | Yes |
| Koelmiddel(en) | R410AR452BR454B |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Koppel glas [Nm] | 50 N-m |
| Koppel GP LP [Nm] | 15 N-m |
| Koppel olie aftap [Nm] | 35 N-m |
| Manifold enabled | No |
| Material Description | DSH295-7AP-INDUST |
| Model number | DSH295C7APC |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 500/3/50 575/3/60 |
| Oil level switch | None |
| Olie aftap | 1/4'' flare |
| Olievereffening | 2-1/4'' Rotolock |
| Omschrijving | DSH295-7 |
| Product line | Commercial Compressors |
| Productgroep | Hermetic compressors |
| Productnaam | Scroll compressor DSH |
| Producttype | DSH295 |
| Referentienummer | 8556208 |
| Segmentgebruik | Air conditioning |
| Totale hoogte [mm] | 653.0 mm |
| Verpakking | Industrial pack |
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 116 Kilogram |
| Netto gewicht | 112 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 0.839 Cubic meter |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |