Scroll compressor, DSH485B3ABC
120H1460
Refrigerants: R410A, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 208-230/3/60, Packing format: Single pack
120H1460
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitmateriaal zuigzijde | - |
| Aansluittype | Brazed |
| Aantal starts per uur [max.] | 12 |
| Afdichting afsluiting | Scroll |
| Afmetingen uitlaataansluiting [inch] | 1-3/8 in |
| Afmetingzuigaansluiting [inch] | 1-5/8 in |
| Amerikaanse EPA-label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Benodigdheden | Scroll compressor |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | No |
| Breedte [mm] | 371.00 mm |
| Capaciteitsregeling | Fixed speed |
| CE-keurmerk | Yes |
| China RoHS exemption clause | 7.17.38.18.3.1 |
| Cilinderinhoud [cm3] | 442.60 cm³ |
| Compressor voedingsspanning [V] | 208-230/3/60 |
| Configuratiecode | Single |
| CoolselectorFilter | Discontinued models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] | 333 mm |
| Economizer | No |
| EU RoHS-conformiteit | Yes with exemptions |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | 6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I |
| Familie | DSH |
| Fase | 3 |
| Fitting sleeve | ODF |
| Fitting standard | ODF |
| Frequentie [Hz] | 60 |
| Gauge port HP | None |
| Gauge port LP | Schrader |
| Glass mounting | Threaded |
| Goedkeuring | CEULUKCA |
| Grootte persaansluitingspijp [inch] | 1-3/8 in |
| Hoge waarde van spanningsbereik bij 60 Hz [V] | 253 V |
| Hoge zijde TS max. | 150.0 °C |
| Hoge zijde TS min. | -35.0 °C |
| Hoogte afvoeraansluiting [mm] | 667 mm |
| Hoogte zuigaansluiting [mm] | 302 mm |
| IDV | Yes |
| IP protection class | IP54 (with cable gland) |
| Kleur | Blue |
| Koelmiddel(en) | R410A |
| Koppel aarde [Nm] | 4.00 N-m |
| Koppel glas [Nm] | 50 N-m |
| Koppel vermogen [Nm] | 3.00 N-m |
| Lage waarde van nominale spanning bij 60 Hz [V] | 208 V |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Lage waarde van spanningsbereik bij 60 Hz [V] | 187 V |
| Lage zijde TS max. | 52.0 °C |
| Lage zijde TS min. | -35.0 °C |
| Lekkageclassificatie | 230 V |
| Lengte [mm] | 371.0 mm |
| LRA | 761 A |
| LRA LST 60 Hz [A] | 17.00 kg |
| Manifold enabled | No |
| Material Description | DSH485-3-AB-SINGLE |
| Max pressure (PS) - high side | 48.70 bar |
| Max pressure (PS) - low side | 31.20 bar |
| Maximale werkstroom [MOC] | 185 A |
| Model number | DSH485B3ABC |
| Motorbeveiliging | Electronic protection module, 110/240 V |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 208-230/3/60 |
| Oil level switch | None |
| Oil type | POE |
| Olie aftap | 1/4'' flare |
| Oliereferentie | 160SZ |
| Olievereffening | 2-1/4'' Rotolock |
| Olievulling [l] | 6.10 L |
| Omschrijving | DSH485-3 |
| Product line | Commercial Compressors |
| Productgroep | Hermetic compressors |
| Productnaam | Scroll compressor DSH |
| Producttype | DSH485 |
| Referentienummer | 8556237 |
| Reverse rotation protection | Electronic module |
| RLA | 145 A |
| Rotatiesnelheid bij 60 Hz [tpm] | 3500 rpm |
| Segmentgebruik | Air conditioning |
| Stroomaansluitingen | Stud M5 |
| Test HP [bar] [max.] | 48.7 bar |
| Test LP [bar] [max.] | 34.3 bar |
| Testdif. [bar] [max.] | 37 bar |
| Totale hoogte [mm] | 726.0 mm |
| UL-certificering | Yes |
| Verpakking | Single pack |
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
| Viscositeit [cP] | 32.0 cP |
| Vloeistofinjectie | No |
| Voldoet aan China RoHS | Yes with exemptions |
| Volume hoge zijde | 3.9 L |
| Volume lage zijde | 27.5 L |
| Wikkelweerstand voor driefasige compressoren met identieke wikkelingen [ohm] | 0.10 Ohm |
| Zuigaansluiting pijpafmeting [inch] | 1-5/8 in |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 193.5 Kilogram |
| Netto gewicht | 184 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 590.625 Liter |
| EAN/UPC | 5702424542184 |