Danfoss logo
 DSH485 DSF485 DSF530 - 8556198

Scroll compressor, DSF485A4ABA

120H1449

Refrigerants: R32, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Packing format: Industrial pack

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitmateriaal zuigzijde-
AansluittypeBrazed
Aantal starts per uur [max.]12
Afdichting afsluitingScroll
Afmetingen uitlaataansluiting [inch]1-3/8 in
Afmetingzuigaansluiting [inch]1-5/8 in
Amerikaanse EPA-labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Batterijen inbegrepenNo
BenodigdhedenScroll compressor
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
Breedte [mm]371.00 mm
CapaciteitsregelingFixed speed
CE-keurmerkYes
China RoHS exemption clause7.17.38.18.3.1
Cilinderinhoud [cm3]407.20 cm³
Compressor voedingsspanning [V]380-415/3/50 460/3/60
ConfiguratiecodeSingle
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]333 mm
EconomizerNo
EPD beschikbaarYes
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I
FamilieDSF
Fase3
Fitting sleeveODF
Fitting standardODF
Frequentie [Hz]50/60
Gauge port HPNone
Gauge port LPSchrader
Glass mountingThreaded
GoedkeuringCEULUKCA
Grootte persaansluitingspijp [inch]1-3/8 in
Hoge waarde van spanningsbereik bij 50 Hz [V]457 V
Hoge waarde van spanningsbereik bij 60 Hz [V]506 V
Hoge zijde TS max.150.0 °C
Hoge zijde TS min.-35.0 °C
Hoogte afvoeraansluiting [mm]667 mm
Hoogte zuigaansluiting [mm]302 mm
IDVYes
IP protection classIP54 (with cable gland)
KleurBlue
Koelmiddel(en)R32
Koppel aarde [Nm]4.00 N-m
Koppel glas [Nm]50 N-m
Koppel vermogen [Nm]3.00 N-m
Lage waarde van nominale spanning bij 50 Hz [V]380 V
Lage waarde van nominale spanning bij 60 Hz [V]460 V
Lage waarde van spanningsbereik bij 50 Hz [V]342 V
Kenmerkend
Waarde
Lage waarde van spanningsbereik bij 60 Hz [V]414 V
Lage zijde TS max.51.0 °C
Lage zijde TS min.-35.0 °C
Lekkageclassificatie460 V
Lengte [mm]371.0 mm
LRA389 A
LRA LST 60 Hz [A]17.00 kg
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSF485-4-AB-INDUST
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Max pressure (PS) - low side31.20 bar
Maximale werkstroom [MOC]80 A
Model numberDSF485A4ABA
MotorbeveiligingElectronic protection module, 110/240 V
Network power supply [V/Ph/Hz]380-415/3/50 460/3/60
Oil level switchNone
Oil typePOE
Olie aftap1/4'' flare
Oliereferentie185SL
Olievereffening2-1/4'' Rotolock
Olievulling [l]6.10 L
OmschrijvingDSF485-4
Product lineCommercial Compressors
ProductgroepHermetic compressors
ProductnaamScroll compressor DSF
ProducttypeDSF485
Referentienummer8556198
Reverse rotation protectionElectronic module
RLA76 A
Rotatiesnelheid bij 50 Hz [tpm]2900 rpm
Rotatiesnelheid bij 60 Hz [tpm]3500 rpm
SEC-waarde– gemiddeld klimaat415 V
SegmentgebruikAir conditioning
StroomaansluitingenStud M5
Test HP [bar] [max.]53.6 bar
Test LP [bar] [max.]34.3 bar
Testdif. [bar] [max.]37 bar
Totale hoogte [mm]726.0 mm
UL-certificeringYes
VerpakkingIndustrial pack
Verpakkingshoeveelheid4
Verzonden olieInitial oil charge
Viscositeit [cP]40.0 cP
VloeistofinjectieNo
Voldoet aan China RoHSYes with exemptions
Volume hoge zijde3.9 L
Volume lage zijde28.5 L
Wikkelweerstand voor driefasige compressoren met identieke wikkelingen [ohm]0.28 Ohm
Zuigaansluiting pijpafmeting [inch]1-5/8 in

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht185 Kilogram
Netto gewicht181.25 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428663168
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm