Danfoss logo
DSH184-4, DSF200-4 - 8560234

Scroll compressor, DSH184A4ALC

120H1223

Refrigerants: R452B; R410A; R454B, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Packing format: Industrial pack

Aanbevolen vervanging: 120H1562

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aandraaimoment voor bevestiging [Nm]15.00 N-m
Aansluitmateriaal zuigzijde-
AansluittypeBrazed
Aantal starts per uur [max.]12
Afdichting afsluitingScroll
Afmetingen uitlaataansluiting [inch]7/8 in
Afmetingzuigaansluiting [inch]1-3/8 in
Amerikaanse EPA-labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Batterijen inbegrepenNo
BenodigdhedenScroll compressor
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
CapaciteitsregelingFixed speed
CE-keurmerkYes
China RoHS exemption clause7.17.38.18.3.1
Cilinderinhoud [cm3]170.30 cm³
Compressor voedingsspanning [V]380-415/3/50 460/3/60
ConfiguratiecodeSingle
CoolselectorFilterDiscontinued models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]243 mm
EconomizerNo
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I
FamilieDSH
Fase3
Fitting standardODF
Frequentie [Hz]50/60
Gauge port HPNone
Gauge port LPSchrader
Glass mountingThreaded
GoedkeuringCEULUKCA
Grootte persaansluitingspijp [inch]7/8 in
Hoge waarde van spanningsbereik bij 50 Hz [V]457 V
Hoge waarde van spanningsbereik bij 60 Hz [V]506 V
Hoge zijde TS max.150.0 °C
Hoge zijde TS min.-35.0 °C
Hoogte afvoeraansluiting [mm]525 mm
Hoogte zuigaansluiting [mm]300 mm
IDVYes
IP protection classIP54 (with cable gland)
KleurBlue
Koelmiddel(en)R410AR452BR454B
Koppel aarde [Nm]2.00 N-m
Koppel glas [Nm]50 N-m
Koppel vermogen [Nm]3.00 N-m
Lage waarde van nominale spanning bij 50 Hz [V]380 V
Lage waarde van nominale spanning bij 60 Hz [V]460 V
Lage waarde van spanningsbereik bij 50 Hz [V]342 V
Lage waarde van spanningsbereik bij 60 Hz [V]414 V
Lage zijde TS max.55.0 °C
Lage zijde TS min.-35.0 °C
Kenmerkend
Waarde
Lekkageclassificatie460 V
LRA197 A
LRA LST 60 Hz [A]10.00 kg
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSH184-4AL-INDUST
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Max pressure (PS) - low side33.30 bar
Maximale werkstroom [MOC]36 A
MCC38.6 A
Model numberDSH184A4ALC
MotorbeveiligingInternal overload protector
Network power supply [V/Ph/Hz]380-415/3/50 460/3/60
Oil level switchNone
Oil typePOE
Oliereferentie160SZ
Olievereffening1-3/4'' Rotolock
Olievulling [l]3.60 L
OmschrijvingDSH184-4 (Old)
Product lineCommercial Compressors
ProductgroepHermetic compressors
ProductnaamScroll compressor DSH
Productnaam SCIP-dossierCSHD092-183/DSF090-200/DSH090-184/SH090-184/SJ161/WSH090-184
ProducttypeDSH184
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
Referentienummer8560234
RLA27.6 A
Rotatiesnelheid bij 50 Hz [tpm]2900 rpm
Rotatiesnelheid bij 60 Hz [tpm]3500 rpm
SCIP-dossiernr.bff3e2c3-5aad-40f0-b874-7eee67aaf788
SEC-waarde– gemiddeld klimaat415 V
SegmentgebruikAir conditioning
StroomaansluitingenScrew 4.8 mm
Test HP [bar] [max.]48.7 bar
Test LP [bar] [max.]33.3 bar
Testdif. [bar] [max.]37 bar
Totale hoogte [mm]555.0 mm
UL-certificeringYes
VerpakkingIndustrial pack
Verpakkingshoeveelheid8
Vervangingscode120H1562
Verzonden bevestigingMounting kit with grommets, bolts, nuts, sleeves and washers
Verzonden instructiesInstallation instructions
Verzonden olieInitial oil charge
Viscositeit [cP]32.0 cP
VloeistofinjectieNo
Voldoet aan China RoHSYes with exemptions
Volume hoge zijde0.7 L
Volume lage zijde13.9 L
Wikkelweerstand voor driefasige compressoren met identieke wikkelingen [ohm]0.83 Ohm
Zuigaansluiting pijpafmeting [inch]1-3/8 in

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht76.12 Kilogram
Netto gewicht71.5 Kilogram
Volume0.097 Cubic meter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428667487
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm