Danfoss logo
 DSH184-3/7/9, DSF200-3/7/9 - 8560235

Scroll compressor, DSH184A3ALA

120H1220

Refrigerants: R410A, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 208-230/3/60, Packing format: Single pack
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aandraaimoment voor bevestiging [Nm]15.00 N-m
Aansluitmateriaal zuigzijde-
AansluittypeBrazed
Aantal starts per uur [max.]12
Afdichting afsluitingScroll
Afmetingen uitlaataansluiting [inch]7/8 in
Afmetingzuigaansluiting [inch]1-3/8 in
Amerikaanse EPA-labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Batterijen inbegrepenNo
BenodigdhedenScroll compressor
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
CapaciteitsregelingFixed speed
CE-keurmerkYes
China RoHS exemption clause7.17.38.18.3.1
Cilinderinhoud [cm3]170.30 cm³
Compressor voedingsspanning [V]208-230/3/60
ConfiguratiecodeSingle
CoolselectorFilterDiscontinued models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]243 mm
EconomizerNo
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I
FamilieDSH
Fase3
Fitting standardODF
Frequentie [Hz]60
Gauge port HPNone
Gauge port LPSchrader
Glass mountingThreaded
GoedkeuringCEULUKCA
Grootte persaansluitingspijp [inch]7/8 in
Hoge waarde van spanningsbereik bij 60 Hz [V]253 V
Hoge zijde TS max.150.0 °C
Hoge zijde TS min.-35.0 °C
Hoogte afvoeraansluiting [mm]525 mm
Hoogte zuigaansluiting [mm]300 mm
IDVYes
IP protection classIP54 (with cable gland)
KleurBlue
Koelmiddel(en)R410A
Koppel aarde [Nm]2.00 N-m
Koppel glas [Nm]50 N-m
Koppel vermogen [Nm]3.00 N-m
Lage waarde van nominale spanning bij 60 Hz [V]200 V
Lage waarde van spanningsbereik bij 60 Hz [V]180 V
Kenmerkend
Waarde
Lage zijde TS max.55.0 °C
Lage zijde TS min.-35.0 °C
Lekkageclassificatie230 V
LRA351 A
LRA LST 60 Hz [A]10.00 kg
Manifold enabledNo
Material DescriptionDel-DSH184-3AL-SINGLE
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Max pressure (PS) - low side33.30 bar
Maximale werkstroom [MOC]71 A
MCC75 A
Model numberDSH184A3ALA
MotorbeveiligingInternal overload protector
Network power supply [V/Ph/Hz]208-230/3/60
Oil level switchNone
Oil typePOE
Oliereferentie160SZ
Olievereffening1-3/4'' Rotolock
Olievulling [l]3.60 L
OmschrijvingDSH184-3 (Old)
Product lineCommercial Compressors
ProductgroepHermetic compressors
ProductnaamScroll compressor DSH
ProducttypeDSH184
Referentienummer8560235
RLA53.6 A
Rotatiesnelheid bij 60 Hz [tpm]3500 rpm
SegmentgebruikAir conditioning
StroomaansluitingenScrew 4.8 mm
Test HP [bar] [max.]48.7 bar
Test LP [bar] [max.]33.3 bar
Testdif. [bar] [max.]37 bar
Totale hoogte [mm]555 mm
UL-certificeringYes
VerpakkingSingle pack
Verpakkingshoeveelheid1
Vervangingscode120H1557
Verzonden bevestigingMounting kit with grommets, bolts, nuts, sleeves and washers
Verzonden instructiesInstallation instructions
Verzonden olieInitial oil charge
Viscositeit [cP]32.0 cP
Voldoet aan China RoHSYes with exemptions
Volume hoge zijde0.7 L
Volume lage zijde13.9 L
Wikkelweerstand voor driefasige compressoren met identieke wikkelingen [ohm]0.20 Ohm
Zuigaansluiting pijpafmeting [inch]1-3/8 in

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht76.12 Kilogram
Netto gewicht71.5 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume0.225 Cubic meter
EAN/UPC5702428584975