Danfoss logo
Temperature Sensor, MBT 155, Pg 9 / Pg 11, G 1/4, w/o pocket

097U0399

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluitmateriaalRoestvrij staal
AansluitstandaardISO 228
AansluittypeG
Batterijen inbegrepenNo
Beschermingsklasse-IP behuizingIP65
CE-keurmerkYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter afschermbuis [inch]0.236 in
Diameter afschermbuis [mm]6.0 mm
Diameter beschermings materiaalAISI 316 TI
El. aansl. maatPg 9
Elektrische aansluitingAngular connector
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
GoedkeuringCE
Grootte procesaansluiting1/4
Hoeveelheid per verpakkingsformaat13 pc
Insertie typeVast
Insteeklengte [inch]3.940 in
Insteeklengte [mm]100 mm
Instellingsbereik transmitter [°C] [max.]200 °C
Instellingsbereik transmitter [°C] [min.]0 °C
Instellingsbereik transmitter [°F] [max.]392 °F
Instellingsbereik transmitter [°F] [min.]32 °F
Mannelijke/Vrouwelijke elektrische aansluitingenMannelijk en vrouwelijk
Material DescriptionMBT 155 Apply to 097U7151
Meetbereik [°C] [Max]200 °C
Meetbereik [°C] [Min]0 °C
Meetbereik [°F] [Max]392 °F
Meetbereik [°F] [Min]32 °F
Kenmerkend
Waarde
Omgevingstemperatuur max. [°C]85 °C
Omgevingstemperatuur max. [°F]185 °F
Proces aansluitmateriaalRoestvrij staal
Procesaansluiting mannelijk/vrouwelijkMANNELIJK
Product lineSensing Solutions
ProductgroepSensoren
ProductnaamTemperatuurtransmitter
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
Sensor element [stuks]1 pc
Sensor element standaardISO 60751
Sensor element tolerantieKlasse B
Sensor element. weerstand [Ohm]1000 Ohm
Sensor inzetVerwisselbaar
Standaard elektrische aansluitingenEN 175301-803-A
Standaard procesaansluitingISO 228-1-A
Temperatuurbereik [°C] [Max]200 °C
Temperatuurbereik [°C] [Min]-50 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.]392 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.]-58 °F
Transmitter typeGeïntegreerd
Type aanduidingMBT 155 Apply to 097U7151
Type procesaansluitingG
Type sensorelementPt
UitgangssignaalCurrent
Uitgangssignaal [mA] [max.]20 mA
Uitgangssignaal [mA] [min.]4 mA
VerpakkingMulti-verpakking
Voedingsspanning [V] DC [max.]32.00 V
Voedingsspanning [V] DC [min]10.00 V
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.117 Kilogram
Netto gewicht0.107 Kilogram
Volume0.495 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5715255140849
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm