Danfoss logo
Open type compressors, Reciprocating compressor F, F5

BOCK, F5 NH3, Open Type Compressor

097B11727

Refrigerants: R717, Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: KC68, Legacy BOCK ID: 11727

Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Afdichting afsluitingOpen Type Compressor
Amerikaanse EPA-labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
Capacity regulatorNo
Cilinder4
Clutch typeNo
Compressor voedingsspanning [V]w/o motor
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Discharge connection size [mm]35.00 mm
FamilyF NH3 Compressors
FlywheelNo
Frequency Hzw/o motor
GoedkeuringsnormNo
Intermediate flange/adapterIntermediate flange 46mm discharge side
KleurBlue (standard)
Koelmiddel(en)R717
Legacy BOCK ID11727
Length (mm)470.00000
Material DescriptionCompressor F5 NH3 Service
Max pressure (PS) - high side25.00 bar
Kenmerkend
Waarde
Max pressure (PS) - low side19.00 bar
MerkBOCK
Model numberF5 NH3
Oil pressure safety switchNo
Oil sump heaterNo
Oil typeKC68
OmschrijvingCompressor F5 NH3 Service
Opmerkingen persaansluitingStandard
Opmerkingen persaansluitingWelding
Opmerkingen persaansluitingStandard
Opmerkingen persaansluitingWelding
Product lineDanfoss BOCK®
ProductgroepOpen type compressors
ProductnaamReciprocating compressor F
ProducttypeF5
Start UnloaderNo
Suction connection size [mm]35.00 mm
Thermal protection thermostatNo
Type aanduidingF5 NH3
Zuigaansluitingen commentaren2 connections

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht94.4 Kilogram
Netto gewicht85 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume180.18 Liter
EAN/UPC5715162578513