Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

Heat Cost Allocator, Device system type: Visual, Compact device

088H2343

Heat Cost Allocator for vertical heating systems

Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Afmetingen (hoogte x breedte x diepte)90.5 x 38 x 28 mm
Approval authorityIGE
Behuizing kleurRAL 9010 White
BeschermingsklasseIP52
Device system typeVisual
Device versionCompact device
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Displaytype(LCD) with 6 digits (000000 - 999999)
GoedkeuringSE15 H002 DF
Levensduur accu [jaar]10.0 yr
Lower temperature limit [Min]55 °C
Material DescriptionINDIV-X-10V HCA Visual
Measuring systemSingle-sensor with start sensor
NormEN834
Omgevingstemperatuur [°C] [Max]70 °C
Omgevingstemperatuur [°C] [Min]5 °C
OmschrijvingHeat Cost Allocator for vertical heating systems
Opslagtemperatuur (°C) [Max]70 °C
Kenmerkend
Waarde
Opslagtemperatuur (°C) [Min]-25 °C
Optional scalesUnit scale
Product line08
ProductgroepEnergiemeters
ProducttypeHeat Cost Allocator
Radiator power range [W] [Max]16000 W
Radiator power range [W] [Min]4 W
Remote sensor cable length [m]2 m
Sensor temperature [°C] [Min]0 °C
Sensortemperatuur [°C] [Max]120 °C
Start of counting at heating period25 °C - 40 °C (programmable)
Start of counting at off-heating period25 °C - 40 °C (programmable)
Temperatuursensoren typeNTC, prematurely aged
ToepassingHeat cost allocation
Upper temperature limit [Max]105 °C
Voedings batterijen3 V lithium battery
Weight without back plate [g]42 g

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.066 Kilogram
Netto gewicht0.04 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume0.335 Liter
EAN/UPC5702425117220