AK-CC 450; AK-CC 550
084B8592
Gebruikt in product: AK-CC 450; AK-CC 550, Verpakking: Multi-verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 20
Dit product is niet meer leverbaar.
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.
084B8592
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Afdeling | 25 |
| Batterijen inbegrepen | No |
| CE-keurmerk | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Functie | IP-plug-inmodule |
| Gebruikt in product | AK-CC 450AK-CC 550 |
| Goedkeuring | CECMIMUR |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 20 pc |
| Material Description | DEL EKA 177,IP-module for (AK-CC450/550) |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Meer informatie | Max. 250 Parameters |
| PFAS-gehalte [Ja/Nee] | No |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Productgroep | Electron. control accessories |
| Productnaam | Functiemodule |
| Producttype | Accessoire |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Type aanduiding | EKA 177 |
| Verpakking | Multi-verpakking |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.016 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.008 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 0.087 Liter |
| EAN/UPC | 5702428198660 |