Danfoss logo
AK-CC 460

Meubel-/verdamperregeling (EEV), AK-CC 460

084B8016

Functie: Standaard, Voedingsspanning [V] AC: 230, Communicatietype: Optionele MODBUS; MODBUS; Optionele DANBUSS; Optionele LON, Verpakking: Multi-verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 10
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.

Aanbevolen vervanging: 084B4058

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aantal sensoringangen5 pc
Analoge uitgangen (AO) [st.]1 pc
Binnen het toepassingsgebied van AEEAYes
CE-keurmerkYes
CommunicatietypeOptionele DANBUSSOptionele LONOptionele MODBUSMODBUS
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitale ingangen (DI) [st.]2 pc
Display aan voorkantJa
EEE-categorie5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Energieverbruik [VA]5.0 VA
EU RoHS-conformiteitOut of scope
Frequentie [Hz]50/60 Hz
FunctieStandaard
GoedkeuringC-TICKCECMIMIntertek SemcoLLC CDC TYSK
Hoeveelheid per verpakkingsformaat10 pc
Material DescriptionDEL AK-CC 460, Semi Plug-in Contr. 230V
Max. aantal compressoren2 pc
Max. aantal verdampers1 pc
Kenmerkend
Waarde
Onderhoud geschiktNee
Overige RoHS-documentatieEAEU RoHS
Product lineElectronic Controllers and Services
ProductaccessoiresElectron. control accessories
ProductgroepVerdamper- en ruimteregeling
ProductnaamMeubel-/verdamperregeling (EEV)
ProducttypeAK-CC 460
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Scherm - optieEKA 163AEKA 163BEKA 164A
SensoraansluitingSchroefklem
ToepassingsgebiedTemperatuurregeling
Type regelaarSemi-insteekregelaar (temp.)
Uitgangsspanning [V] AC230 V
UitrustingSchoefklemmen
VerpakkingMulti-verpakking
Voedingsspanning [V] AC230 V
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.661 Kilogram
Netto gewicht0.53 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume1.973 Liter
EAN/UPC5702428975360