Vloeistofinjectieregelaar, EKC 313
084B7253
Functie: Cascade CO2, Voedingsspanning [V] AC: 24, Verpakking: Multi-verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 16
Dit product is niet meer leverbaar.
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.
084B7253
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aantal sensoringangen | 2 pc |
| Capaciteitsregeling modus | PI |
| CE-keurmerk | Yes |
| Condensorregeling type | Druk/ temperatuur |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Display aan voorkant | Ja |
| Energieverbruik [VA] | 8.0 VA |
| Frequentie [Hz] | 50/60 Hz |
| Functie | Cascade CO2 |
| Goedkeuring | CELLC CDC TYSK |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 16 pc |
| I/O-connectors max. | 8 pc |
| Material Description | DEL EKC 313, Controller, Cascade CO2 |
| Onderhoud geschikt | Nee |
| Overige RoHS-documentatie | EAEU RoHS |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Productaccessoires | Electron. control accessories |
| Productgroep | Compressor-/condenserregeling |
| Productkenmerken | CO2-conformCascaderegelingInplugsleuf |
| Productnaam | Vloeistofinjectieregelaar |
| Producttype | EKC 313 |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Regelelement type | Druksensor, AKS2050PT 1000 |
| Toepassingsgebied | Cascadewarmtewisselaar |
| Type regelaar | Koelingsregelaar |
| Type Ventieluitgang | ETS (EEV)ICMT+ICAD |
| Ventilatorregelmodus | PI |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Voedingsspanning [V] AC | 24 V |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.328 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.32 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 0.533 Liter |
| EAN/UPC | 5702423294237 |