Danfoss logo
EKC 326

Gaskoelerregelaar, EKC 326A

084B7252

Functie: Gaskoeler voor CO2, Voedingsspanning [V] AC: 24, Verpakking: Multi-verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 16

Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Capaciteitsregeling modusPI
CE-keurmerkYes
Condensorregeling typeDruk/ temperatuur
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Display aan voorkantJa
Energieverbruik [VA]8.0 VA
Frequentie [Hz]50/60 Hz
FunctieGaskoeler voor CO2
GoedkeuringCEEACLLC CDC TYSK
Hoeveelheid per verpakkingsformaat16 pc
I/O-connectors max.8 pc
Material DescriptionDEL EKC 326A, Controller, CO2 Gascooler
Onderhoud geschiktNee
Product lineElectronic Controllers and Services
Kenmerkend
Waarde
ProductaccessoiresElectron. control accessories
ProductgroepCompressor-/condenserregeling
ProductkenmerkenAlarmuitgangCO2-conformInplugsleuf
ProductnaamGaskoelerregelaar
ProducttypeEKC 326A
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Regelelement typeDruksensor, AKS20501 x Pt 1000
ToepassingsgebiedGaskoeler
Type regelaarKoelingsregelaar
Type VentieluitgangCMMCMMTETSICMT+ICAD
VentilatorregelmodusPI
VerpakkingMulti-verpakking
Voedingsspanning [V] AC24 V
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.337 Kilogram
Netto gewicht0.314 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume0.575 Liter
EAN/UPC5702428434416