Mediatemperatuurregelaar, EKC 368
084B7079
Voedingsspanning [V] AC: 24, Verpakking: Multi-verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 16
Dit product is niet meer leverbaar.
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.
084B7079
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| Bevestigingsmethode | DIN-rail |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | Yes |
| CE-keurmerk | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-categorie | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Energieverbruik [VA] | 5.0 VA |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Frequentie [Hz] | 50/60 Hz |
| Goedkeuring | CEEACLLC CDC TYSK |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 16 pc |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Material Description | EKC 368 Media temp. controller |
| Onderhoud geschikt | Nee |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Productaccessoires | Electron. control accessories |
| Productgroep | Verdamper- en ruimteregeling |
| Productnaam | Mediatemperatuurregelaar |
| Producttype | EKC 368 |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Type Ventieluitgang | KVS |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Voedingsspanning [V] AC | 24 V |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.351 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.32 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 0.556 Liter |
| EAN/UPC | 5702428063807 |