Danfoss logo
Cold storage room controller, AK-RC111 080Z3220

Koelruimteregelaar, AK-RC111

080Z3220

Functie: Beheer van koelruimtes, Voedingsspanning [V] AC: 230, Verpakking: Enkelvoudige verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 1
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.

Aanbevolen vervanging: 080Z5001, 080Z5002, 080Z5003

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Batterijen inbegrepenNo
Beschermingsklasse-IP behuizingIP65
Binnen het toepassingsgebied van AEEAYes
CE-keurmerkYes
CommunicatietypeRS485 Modbus
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Display aan voorkantJa
EEE-categorie5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Energieverbruik [VA]7.0 VA
EU RoHS-conformiteitYes
Frequentie [Hz]50/60 Hz
FunctieBeheer van koelruimtes
GoedkeuringCE
Hoeveelheid per verpakkingsformaat1 pc
Material DescriptionDEL AK-RC 111,Optyma Contr.,2HP,1 phase
Kenmerkend
Waarde
Max. aantal compressoren1 pc
Overige RoHS-documentatieEAEU RoHS
Product lineElectronic Controllers and Services
ProductgroepVerdamper- en ruimteregeling
ProductnaamKoelruimteregelaar
ProducttypeAK-RC111
REACH kandidatenlijst stoffenNo
ToepassingsgebiedKoelgroep
Type regelaarOptyma-regel. 1-fasig (2HP)
Type Ventieluitgang(TXV)
UitrustingIncl. 2 sensoren
VerpakkingEnkelvoudige verpakking
Voedingsspanning [V] AC230 V
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht1.706 Kilogram
Netto gewicht1.31 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume8.072 Liter
EAN/UPC5702428669078