Systeemmanager, AK-SC 255
080Z2530
Type regelaar: Systeemregelaar, Toepassingsgebied: Bewakingssysteem, Communicatietype: LON RS232; LON TP78; ETHER; MODBUS
Dit product is niet meer leverbaar.
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.
Aanbevolen vervanging: 080Z4028
080Z2530
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| CE-keurmerk | Yes |
| Communicatietype | ETHERLON RS232LON TP78MODBUS |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Display aan voorkant | Ja |
| Energieverbruik [VA] | 21.6 VA |
| Frequentie [Hz] | 50/60 Hz |
| Functie | Koelingen voor supermarkten con. |
| Goedkeuring | C-TICKCEc UL us |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 1 pc |
| Material Description | DEL AK-SC255, BOX TP78 LOGGER |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Productgroep | Bewakingsoplossingen |
| Productnaam | Systeemmanager |
| Producttype | AK-SC 255 |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Stroomverbruik [mA] | 100 mA |
| Toepassingsgebied | Bewakingssysteem |
| Type regelaar | Systeemregelaar |
| UL-certificering | Yes |
| Verpakking | Enkelvoudige verpakking |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 4.082 Kilogram |
| Netto gewicht | 2.7 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428453554 |