Danfoss logo
AK-PC 710, AK-PC 840, AK-PC 780, AK-PC 781

Pakketregelaar, AK-PC 781

080Z0186

Functie: Pakket met warmteterugwinning, Voedingsspanning [V] AC: 24, Communicatietype: IO-uitbreiding; LON RS485, Verpakking: Enkelvoudige verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 1
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.

Aanbevolen vervanging: 080Z0191

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aanv. drukschakelaar ingangen max5 pc
Aanv. thermostaat ingangen max.5 pc
Aanvullende alarm ingangen max.10 pc
Aanvullende analoge ingangen max.5 pc
Analoge ingangen (AI) [st.]11 pc
Beschermingsklasse-IP behuizingIP10
Capaciteitsmodus compressorStap/ snelheid
Capaciteitsregeling ingangDruk/ temperatuur
Capaciteitsregeling modusPI
Capaciteitsregeling ventilatorStap/ snelheid
CE-keurmerkYes
CommunicatietypeIO-uitbreidingLON RS485RJ45 (RS232) to PC/ Display
Condensorregeling typeDruk/ temperatuur
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitale uitgangen (DO) [st.]8 pc
Display aan voorkantNee
Energieverbruik [VA]8.0 VA
EU RoHS-conformiteitOut of scope
Frequentie [Hz]50/60 Hz
FunctiePakket met warmteterugwinning
GoedkeuringC-TICKCEEACLLC CDC TYSKcURus
Hoeveelheid per verpakkingsformaat1 pc
I/O-connectors max.120 pc
Material DescriptionDEL AK-PC 781, Pack Controller
Kenmerkend
Waarde
Max. aantal compressoren8 pc
Max. aantal uitbreidingsmodules11 pc
Max. aantal veiligheidssignalen compr.6 pc
Max. aantal ventilatoren8 pc
Meer informatieTranskri.,snelheid,CO2,HP,olie,HR
OliebeheerJa, met CO2
Overige RoHS-documentatieEAEU RoHS
Product lineElectronic Controllers and Services
ProductgroepCompressor-/condenserregeling
ProductkenmerkenCO2-conformFoutenbewaking condensorExterne comm. inbegrepenVlotter condensordrukWarmteterugwinningsfunctieBelastingafschakelingNachtverlagingP0-optimalisatiePompregelaarDrieweg-klepregeling
ProductnaamPakketregelaar
ProducttypeAK-PC 781
ProgrammeertoolsAK-ST 500
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Scherm - optieAK-MMIEKA 163BEKA 164BEKA 166
Taal productChineesTsjechischDeensNederlandsEngelsFinsFransDuitsItaliaansPoolsPortugeesRussischSpaans
ToepassingsgebiedCapaciteitsregeling
Type regelaarPakketregelaar
UL-certificeringYes
VentilatorregelmodusPI
VerpakkingEnkelvoudige verpakking
Voedingsspanning [V] AC24 V
Voedingsspanning [V] DC24 V
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.934 Kilogram
Netto gewicht0.645 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume6.248 Liter
EAN/UPC5702428463966