Electron. control accessories, DEL AK-PS 150, Accessory, Power Supply, Power supply
080Z0054
Verpakking: Enkelvoudige verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 1
Dit product is niet meer leverbaar.
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.
Aanbevolen vervanging: 080Z0058
080Z0054
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-categorie | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Frequentie [Hz] | 50/60 Hz |
| Functie | Voedingsspanning, 24 V DC, 1,5 Amp |
| Gebruikt in product | Power supply |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 1 pc |
| Material Description | DEL AK-PS 150, Accessory, Power Supply |
| Meer informatie | Grootte: 54 x 90mm |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Productgroep | Electron. control accessories |
| Productnaam | Voedingsspanning |
| Producttype | Accessoire |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Type aanduiding | AK-PS 150 |
| Verpakking | Enkelvoudige verpakking |
| Voedingsspanning [V] AC [max.] | 240 V |
| Voedingsspanning [V] AC [min.] | 100 V |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 234 Gram |
| Netto gewicht | 184 Gram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 0.543 Liter |
| EAN/UPC | 5702428134385 |