EET
080N0314
Gebruikt in product: EET, Verpakking: Industriële verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 150
Dit product is niet meer leverbaar.
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.
Aanbevolen vervanging: 080N0313
080N0314
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
| Functie | Deursensorkabel |
| Gebruikt in product | EET |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 150 pc |
| Material Description | DEL EET Cable door sensor, 4m |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Productgroep | Electron. control accessories |
| Productnaam | Kabel |
| Producttype | Accessoire |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Verpakking | Industriële verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.135 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.129 Kilogram |
| Volume | 0.3 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424050887 |
| Proposition 65 | No significant risk |