EET
080N0312
Gebruikt in product: EET, Verpakking: Industriële verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 150
Dit product is niet meer leverbaar.
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.
Aanbevolen vervanging: 080N0311
080N0312
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
| Functie | Magnetische deursensorkabel |
| Gebruikt in product | EET |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 150 pc |
| Material Description | DEL EET, Magnetic door sensor, 3m |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Productgroep | Electron. control accessories |
| Productnaam | Kabel |
| Producttype | Accessoire |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Verpakking | Industriële verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.111 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.106 Kilogram |
| Volume | 0.219 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162490938 |
| Proposition 65 | No significant risk |