Elektronische koelingsregelaar, ERC 211
080G3297
Digitale ingangen (DI) [st.]: 0, Voedingsspanning [V] AC: 100 - 125, Verpakking: Industriële verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 30
Dit product is niet meer leverbaar.
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.
080G3297
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Analoge ingangen (AI) [st.] | 2 pc |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | Yes |
| CE-keurmerk | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Digitale ingangen (DI) [st.] | 0 pc |
| Digitale uitgangen (DO) [st.] | 1 pc |
| Display colour | Red |
| EEE-categorie | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS-conformiteit | Yes with exemptions |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | 7(a)7(c)-I6(c) |
| Frequentie [Hz] | 60 Hz |
| Goedkeuring | CECQCEACENECNSFcURus |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 30 pc |
| Material Description | DEL ERC 211,Controller,RED LED,115V,I-P |
| Onderhoud geschikt | Nee |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Overige RoHS-documentatie | EAEU RoHS |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Productaccessoires | Electron. control accessories |
| Productgroep | Temperatuurregelaars |
| Productnaam | Elektronische koelingsregelaar |
| Productnaam SCIP-dossier | ERC21x, EKC 22x |
| Producttype | ERC 211 |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1) |
| SCIP-dossiernr. | 2c9550d9-2fd2-41c8-91e9-8b1b0d9c639d |
| Toepassingsgebied | Glasdeurverkoop |
| Type regelaar | Commerciële koeling |
| UL-certificering | Yes |
| Verpakking | Industriële verpakking |
| Voedingsspanning [V] AC [max.] | 125 V |
| Voedingsspanning [V] AC [min.] | 100 V |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 163.8 Gram |
| Netto gewicht | 163.8 Gram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428899321 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |