AK-PC 7xx
080G0311
Gebruikt in product: AK-PC 7xx, Verpakking: Multi-verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 34
Dit product is niet meer leverbaar.
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.
080G0311
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Beschermingsklasse-IP behuizing | IP65 |
| Bevestigingsmethode | IngebouwdPaneel |
| CE-keurmerk | Yes |
| Communicatietype | RS232 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Energieverbruik [W] | 1.6 W |
| Frequentie [Hz] | 50/60 Hz |
| Functie | LCD-display voor AK-PC 7xx |
| Gebruikt in product | AK-PC 7xx |
| Goedkeuring | CECMIMGOST RUL |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 34 pc |
| Material Description | DEL AK-MMI Display, LCD |
| Meer informatie | Incl. connectoren |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Productgroep | Electron. control accessories |
| Productkenmerken | Zoemer |
| Productnaam | Display |
| Producttype | Accessoire |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Type aanduiding | AK-MMI |
| UL-certificering | Yes |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Voedingsspanning [V] AC | 24 V |
| Voedingsspanning [V] DC [max.] | 30.00 V |
| Voedingsspanning [V] DC [min] | 12.00 V |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.254 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.184 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 0.926 Liter |
| EAN/UPC | 5702428819732 |