Danfoss logo
NTC sensor

Kabel, ETP

077F8511

Gebruikt in product: ETP R1; ETC 1H

Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aantal klemmen [stuks]3 pc
Batterijen inbegrepenNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
FunctieKabel voor display
Gebruikt in productETC 1HETP R1
Hoeveelheid per verpakkingsformaat144 pc
Kabellengte [inch]19.69 in
Kabellengte [m]0.500 m
Kenmerkend
Waarde
Klem aansluitingRAST2.5 Edge-connector
Material DescriptionDEL Cable for remote display 0.5m
Overige RoHS-documentatieEAEU RoHS
Product lineElectronic Controllers and Services
ProductgroepElectron. control accessories
ProductnaamKabel
ProducttypeETP
REACH kandidatenlijst stoffenNo
VerpakkingIndustriële verpakking
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.025 Kilogram
Netto gewicht0.024 Kilogram
Volume0.164 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428414036
Proposition 65No significant risk