Danfoss logo
-product-details

034Z5002

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Batterijen inbegrepenNo
CategorieArt. 4, par. 3
Compatibiliteit van smeermiddelenPOE
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doorlaatgrootte [mm]2.00 mm
Extern aansluitmaat matt24
Extern aansluitmaat typeProTight metric thread
Externe conn. mannelijk/vrouwelijkMANNELIJK
Flow-karakteristiekLineair
Handmatige-bedieningsoptieAST-G-servicestuurprogrammaHandmatige spoel
Hoeveelheid per verpakkingsformaat10 pc
Internal conn. Male/FemaleFemale
Interne aansluitmaat28
Interne aansluitmaat typeProTight metric thread
Klep open pulsen bij normaal debiet55 ± 16 steps
Klep open pulsen bij omgekeerd debiet55 ± 16 steps
Koelmiddel(en)R1234yfR134aR290R32R410A
Koudemiddel temperatuur [ºC] [max.]85 °C
Koudemiddel temperatuur [ºC] [min.]-30 °C
Koudemiddel temperatuur [ºF] [max.]185 °F
Koudemiddeltemperatuur [ºF] [min.]-22 °F
Material DescriptionExpansion module MDL EXM 020 I/10
Max. lek [cm³/min]210 cm³/min
Max. Werkdruk [bar]35.0 bar
Max. Werkdruk [psig]508 psig
MaxOPD [bar]35.0 bar
MaxOPD [psig]508 psig
MotortypeStappenmotor met permanente magneet
Naam onderdelenprogrammaMDL EX020
Kenmerkend
Waarde
Nominaal vermogen R1234yf [kW]8.22 kW
Nominaal vermogen R290 [kW]15.53 kW
Nominale cap.-condities [SI]Subcooling=0 ºcSuperheat=0 ºCtcond=38 ºCtevap=5 ºC
Nominale capaciteit R1234yf [TR]2.34 TR
Nominale capaciteit R134a [kW]11.22 kW
Nominale capaciteit R134a [TR]3.19 TR
Nominale capaciteit R290 [TR]4.42 TR
Nominale capaciteit R32 [kW]26.26 kW
Nominale capaciteit R32 [TR]7.47 TR
Nominale capaciteit R410A [kW]17.78 kW
Nominale capaciteit R410A [TR]5.06 TR
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max]70 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min]-30 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.]158 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.]-22 °F
Opslagtemperatuur bereik [°C] [max.]70 °C
Opslagtemperatuur bereik [°C] [min.]-30 °C
Opslagtemperatuur bereik [°F] [max.]158 °F
Opslagtemperatuur bereik [°F] [min.]-22 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductgroepModules en assemblages
ProductnaamExpansion module
ProducttypeMDL EX020
Relatief vochtigheid (RV) [%] [min.]0 % RH
Relatieve vochtigheid (RV) [%] [max.]95 % RH
Stappenmodus1-2 aansturing (halve stap)2-2 aansturing (volledige stap)
StroomrichtingBi-flow
Totaal aantal stappen480 (halve stappen)
VerpakkingIndustriële verpakking