034Z5000
034Z5000
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| Categorie | Art. 4, par. 3 |
| Compatibiliteit van smeermiddelen | POE |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doorlaatgrootte [mm] | 1.30 mm |
| Extern aansluitmaat matt | 24 |
| Extern aansluitmaat type | ProTight metric thread |
| Externe conn. mannelijk/vrouwelijk | MANNELIJK |
| Flow-karakteristiek | Lineair |
| Handmatige-bedieningsoptie | AST-G-servicestuurprogrammaHandmatige spoel |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 10 pc |
| Internal conn. Male/Female | Female |
| Interne aansluitmaat | 28 |
| Interne aansluitmaat type | ProTight metric thread |
| Klep open pulsen bij normaal debiet | 55 ± 16 steps |
| Klep open pulsen bij omgekeerd debiet | 55 ± 16 steps |
| Koelmiddel(en) | R1234yfR134aR290R32R410A |
| Koudemiddel temperatuur [ºC] [max.] | 85 °C |
| Koudemiddel temperatuur [ºC] [min.] | -30 °C |
| Koudemiddel temperatuur [ºF] [max.] | 185 °F |
| Koudemiddeltemperatuur [ºF] [min.] | -22 °F |
| Material Description | Expansion module MDL EXM 013 I/10 |
| Max. lek [cm³/min] | 210 cm³/min |
| Max. Werkdruk [bar] | 35.0 bar |
| Max. Werkdruk [psig] | 508 psig |
| MaxOPD [bar] | 35.0 bar |
| MaxOPD [psig] | 508 psig |
| Motortype | Stappenmotor met permanente magneet |
| Naam onderdelenprogramma | MDL EX013 |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Nominaal vermogen R1234yf [kW] | 4.17 kW |
| Nominaal vermogen R290 [kW] | 7.77 kW |
| Nominale cap.-condities [SI] | Subcooling=0 ºcSuperheat=0 ºCtcond=38 ºCtevap=5 ºC |
| Nominale capaciteit R1234yf [TR] | 1.18 TR |
| Nominale capaciteit R134a [kW] | 5.71 kW |
| Nominale capaciteit R134a [TR] | 1.62 TR |
| Nominale capaciteit R290 [TR] | 2.21 TR |
| Nominale capaciteit R32 [kW] | 12.97 kW |
| Nominale capaciteit R32 [TR] | 3.69 TR |
| Nominale capaciteit R410A [kW] | 8.78 kW |
| Nominale capaciteit R410A [TR] | 2.50 TR |
| Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max] | 70 °C |
| Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min] | -30 °C |
| Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.] | 158 °F |
| Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.] | -22 °F |
| Opslagtemperatuur bereik [°C] [max.] | 70 °C |
| Opslagtemperatuur bereik [°C] [min.] | -30 °C |
| Opslagtemperatuur bereik [°F] [max.] | 158 °F |
| Opslagtemperatuur bereik [°F] [min.] | -22 °F |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Productgroep | Modules en assemblages |
| Productnaam | Expansion module |
| Producttype | MDL EX013 |
| Relatief vochtigheid (RV) [%] [min.] | 0 % RH |
| Relatieve vochtigheid (RV) [%] [max.] | 95 % RH |
| Stappenmodus | 1-2 aansturing (halve stap)2-2 aansturing (volledige stap) |
| Stroomrichting | Bi-flow |
| Totaal aantal stappen | 480 (halve stappen) |
| Verpakking | Industriële verpakking |