034L0037
034L0037
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitmateriaal | Bimetaal: staal/koper |
| Bodymateriaal | Roestvrij staal |
| Categorie | Art. 4, par. 3 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doorlaat | 07 |
| Doorlaatcapaciteiten [kW] | 5.90 kW |
| Doorlaatcapaciteiten [TR] | 1.68 TR |
| Drukbereik [bar] [Max] | 3.20 bar |
| Drukbereik [bar] [Min] | 0.50 bar |
| Drukbereik [psi] [max.] | 46.00 psi |
| Drukbereik [psi] [min.] | 7.00 psi |
| Drukvereffening | Intern vereffend |
| Fabrieksinstelling [psig] | 36.1 psig |
| Goedkeuring | C UL US LISTEDUA |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 36 pc |
| Ingangsgrootte [inch] | 3/8 inch |
| Koelmiddel(en) | R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R290R32R404AR407CR407FR407HR410AR422BR422DR438AR444BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507R513AR513BR515BR516AR600a |
| Material Description | AXV I injection valve I/36 |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Max. Werkdruk [bar] | 49.0 bar |
| Max. Werkdruk [psig] | 711 psig |
| Onderhoud geschikt | Nee |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Productgroep | Expansieventielen |
| Productnaam | Automatisch expansieventiel |
| Producttype | AXV 08I2 |
| Richting | Haaks |
| Soort veer | 2 |
| Stroomrichting | Unidirectioneel |
| Stroomrichtingindicator | Lasergravuur 1-richtingspijl |
| Type inlaataansluiting | Soldeer, ODF |
| Type uitlaat aanlsuiting | Soldeer, ODF |
| Uitgangsgrootte [inch] | 1/2 inch |
| UL-goedgekeurde koelmiddelen | R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R290R32R404AR407CR407HR410AR422BR422DR438AR444BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507R513AR513BR515BR516AR600a |
| Verpakking | Industriële verpakking |
| Vloeistofgroep | 2 |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 210.283 Gram |
| Netto gewicht | 179 Gram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255301240 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |