Danfoss logo
Connector ass'y, male M24, 3/4''x10

034G4564

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluitmateriaalRoestvrij staal
Batterijen inbegrepenNo
Bedrijfstemperatuur [°C] [Max]120 °C
Bedrijfstemperatuur [°F] [Max]248 °F
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Extern aansluitmaat matt3/4 mm
Extern aansluitmaat typeSolder, ODF
Hoeveelheid per verpakkingsformaat60 pc
Internal conn. Male/FemaleMale
Interne aansluitmaat24
Interne aansluitmaat typeProTight metric thread
Koelmiddel(en)R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R290R32R404AR407CR410AR447AR448AR449AR452BR454AR454BR454CR455AR507R513AR600a
Kenmerkend
Waarde
Material DescriptionConnector ass'y, male M24, 3/4 inch I/60
Max. aandraaimoment [Nm]72 Nm
Max. Werkdruk [bar]49.0 bar
Max. Werkdruk [psig]711 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductgroepAlgemeen toebehoren
ProductnaamAdapter
ProducttypePSA
VerpakkingIndustriële verpakking
Werktemperatuur [°C] [Min]-30 °C
Werktemperatuur [°F] [min.]-22 °F

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht67.8 Gram
Netto gewicht67.8 Gram
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5715162982501
Proposition 65Cancer